The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Minu­terie et relais
    • EZD100
    Le EZD100 est un Relais temporisé à l'enclenchement de Hager, avec un contact inverseur 8A AC1, une plage de temporisation de 5 ms - 100 h, une plage de tension de commande de 24 - 240V AC/DC. Les relais de contrôle sont la solution idéale pour surveiller et sécuriser les installations électriques dans divers environnements.
    EAN
    3250615600592
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Minu­terie et relais

    Relais temporisé à la mise sous tension 24-240V AC/DC EZD100

    Prix
    349,98 €
    HT/ Pièce *
    349,98 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Relais temporisé à la mise sous tension 24-240V AC/DC

    EZD100

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.5 - 2.5 mm²
    • Nombre de contacts
      1
    • Type de contacts
      1x inver­seur
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Dimen­sions
    • Hauteur
      87 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      65 mm
    Courant élec­trique
    • Courant assigné d'em­ploi en AC1
      8 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts NC
      0
    • Nombre de contacts NO
      1
    • Tempo­ri­sa­tion à l'arrêt
      Non
    • Tempo­risé à l'en­clen­che­ment
      Oui
    Réglages
    • Tempo­risé
      50 ms - 100 h
    Tension
    • Tension de commande pour 50 Hz
      24 - 240 V
    • Tension de commande pour 60 Hz
      24 - 240 V
    • Tension de commande US pour CC
      24 - 240 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC/DC

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP_Hager_HAGE-00729-V01.02-EN_02122022
    PDF
    337,88 kB
    Déclaration REACH EZD100
    PDF
    Rapport RoHS EZD100
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EZD100 | Hager France

      Image produit EZD100

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EZD100 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EZD100

      Relais temporisé à la mise sous tension 24-240V AC/DC

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06 | Hager France

      Guide d'installation de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06

      PDF
      662,41 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      315,09 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager France

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-01-04

      PDF
      269,56 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EMS001B - Minuterie simple temporisation connexion SanVis
      EMS001B
      Minuterie simple temporisation connexion SanVis
      Prix
      107,01 €
      HT/ Pièce *
      107,01 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EMS005B - Minuterie multifonction SanVis
      EMS005B
      Minuterie multifonctions connexion SanVis
      Prix
      213,93 €
      HT/ Pièce *
      213,93 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EZM100 - Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC
      EZM100
      Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC
      Prix
      404,67 €
      HT/ Pièce *
      404,67 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      EPS450B - Télérupteur électronique minuterie 1F 230V SanVis 16A 1 module
      EPS450B
      Télérupteur minuterie 1F 230V SanVis
      Prix
      148,12 €
      HT/ Pièce *
      148,12 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      EMN001 - Minuterie simple temporisation
      EMN001
      Minuterie simple temporisation
      Prix
      102,55 €
      HT/ Pièce *
      102,55 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026