The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Minu­terie et relais
    • EMS005B
    EAN
    3250612339938
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Minu­terie et relais

    Minuterie multifonction SanVis EMS005B

    Prix
    213,93 €
    HT/ Pièce *
    213,93 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Minuterie multifonction SanVis

    EMS005B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      16 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Quick­Con­nect, Connexion filaire
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Éclai­rage
    • Charge maxi­male de lampe fluo­res­cente compensée en paral­lèle
      1 000 VA
    • Charge max. de lampe fluo­res­cente
      3 600 VA
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 55 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 2.5 mm²
    Réglages
    • Tempo­risé
      30 S - 10 Min
    Dimen­sions
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      64 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EMS005B
    PDF
    Rapport RoHS EMS005B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EMS005B | Hager France

      Image produit EMS005B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EMS005B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EMS005B

      Minuterie multifonctions connexion SanVis

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice Minuterie multifonction | Hager France

      Notice Minuterie multifonction

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18

      PDF
      801,62 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-11-17

      PDF
      127,02 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EMS001B - Minuterie simple temporisation connexion SanVis
      EMS001B
      Minuterie simple temporisation connexion SanVis
      Prix
      107,01 €
      HT/ Pièce *
      107,01 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EZM100 - Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC
      EZM100
      Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC
      Prix
      404,67 €
      HT/ Pièce *
      404,67 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EZD100 - Relais temporisé à la mise sous tension 24-240V AC/DC
      EZD100
      Relais temporisé à la mise sous tension 24-240V AC/DC
      Prix
      349,98 €
      HT/ Pièce *
      349,98 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      EPS450B - Télérupteur électronique minuterie 1F 230V SanVis 16A 1 module
      EPS450B
      Télérupteur minuterie 1F 230V SanVis
      Prix
      148,12 €
      HT/ Pièce *
      148,12 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      EMN001 - Minuterie simple temporisation
      EMN001
      Minuterie simple temporisation
      Prix
      102,55 €
      HT/ Pièce *
      102,55 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026