The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Télé­rup­teurs et auxi­liaires
    • EPS450B
    Le Télérupteur électronique minuterie 1F 230V SanVis 16A 1 module Hager permet de contrôler efficacement une charge à partir de plusieurs points de commande. Sa conception fiable garantit une installation facile et durable.
    EAN
    3250612364268
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Télé­rup­teurs et auxi­liaires
    • Minu­terie et relais
    • Voir plus

    Télérupteur électronique minuterie 1F 230V SanVis 16A 1 module EPS450B

    Prix
    148,12 €
    HT/ Pièce *
    148,12 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Télérupteur électronique minuterie 1F 230V SanVis 16A 1 module

    EPS450B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      16 A
    • Courant de repos
      100 mA
    • Courant assigné d'em­ploi en AC1
      16 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Raccor­de­ment
    • Type de contacts
      1NO
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 2.5 mm²
    • Nombre de contacts
      1
    Tension
    • Tension circuit de commande en CA
      230 - 230 V
    • Tension circuit de commande en CC
      0 - 0 V
    • Tension de commande 2
      10 - 26 V
    • Tension de commande 1
      230 - 230 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 60 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -10 - 50 °C
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Quick­Con­nect
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      1,20 W
    • Consom­ma­tion à l'appel
      5 VA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      18 mm
    • Profon­deur
      60 mm
    Éclai­rage
    • Charge max. de lampe fluo­res­cente
      1 000 VA
    • Charge maxi­male de lampe fluo­res­cente compensée en paral­lèle
      300 VA
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts NO
      1
    • Nombre de contacts NC
      0
    Réglages
    • Tempo­risé
      5 Min - 1 h
    Textes
    • Type de commu­ta­tion
      Contact norma­le­ment ouvert
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Pour un montage sur rail DIN

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EPS450B
    PDF
    Rapport RoHS EPS450B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EPS450B | Hager France

      Image produit EPS450B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EPS450B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EPS450B

      Télérupteur minuterie 1F 230V SanVis

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité pour Télérupteur | Hager France

      Déclaration de conformité pour Télérupteur

      Déclaration de conformité International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
      Image Déclaration de conformité pour Télérupteur 1F 230V SanVis | Hager France

      Déclaration de conformité pour Télérupteur 1F 230V SanVis

      Déclaration de conformité International 2022-03-04

      PDF
      134,78 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EMS001B - Minuterie simple temporisation connexion SanVis
      EMS001B
      Minuterie simple temporisation connexion SanVis
      Prix
      107,01 €
      HT/ Pièce *
      107,01 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EMS005B - Minuterie multifonction SanVis
      EMS005B
      Minuterie multifonctions connexion SanVis
      Prix
      213,93 €
      HT/ Pièce *
      213,93 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EZM100 - Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC
      EZM100
      Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC
      Prix
      404,67 €
      HT/ Pièce *
      404,67 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      EZD100 - Relais temporisé à la mise sous tension 24-240V AC/DC
      EZD100
      Relais temporisé à la mise sous tension 24-240V AC/DC
      Prix
      349,98 €
      HT/ Pièce *
      349,98 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      EMN001 - Minuterie simple temporisation
      EMN001
      Minuterie simple temporisation
      Prix
      102,55 €
      HT/ Pièce *
      102,55 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026