The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Minu­terie et relais
    • EZM100
    Le EZM100 est un Relais temporisé multifonctions de Hager, avec un contact inverseur 8A AC1, une plage de temporisation de 5 ms - 100 h, une plage de tension de commande de 12 - 240V AC/DC. Les relais de contrôle sont la solution idéale pour surveiller et sécuriser les installations électriques dans divers environnements.
    EAN
    3250615600622
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Minu­terie et relais

    Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC EZM100

    Prix
    404,67 €
    HT/ Pièce *
    404,67 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC

    EZM100

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.5 - 2.5 mm²
    • Nombre de contacts
      1
    • Type de contacts
      1x inver­seur
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Dimen­sions
    • Hauteur
      87 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      65 mm
    Courant élec­trique
    • Courant assigné d'em­ploi en AC1
      8 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts NC
      1
    • Nombre de contacts NO
      1
    • Tempo­ri­sa­tion à l'arrêt
      Oui
    • Tempo­risé à l'en­clen­che­ment
      Oui
    Réglages
    • Tempo­risé
      50 ms - 100 h
    Tension
    • Tension de commande pour 50 Hz
      12 - 240 V
    • Tension de commande pour 60 Hz
      12 - 240 V
    • Tension de commande US pour CC
      12 - 240 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC/DC

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP_Hager_HAGE-00729-V01.02-EN_02122022
    PDF
    337,88 kB
    Déclaration REACH EZM100
    PDF
    Rapport RoHS EZM100
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EZM100 | Hager France

      Image produit EZM100

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EZM100 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EZM100

      Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06 | Hager France

      Guide d'installation de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06

      PDF
      1015,41 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      315,63 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager France

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      269,97 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EMS001B - Minuterie simple temporisation connexion SanVis
      EMS001B
      Minuterie simple temporisation connexion SanVis
      Prix
      107,01 €
      HT/ Pièce *
      107,01 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EMS005B - Minuterie multifonction SanVis
      EMS005B
      Minuterie multifonctions connexion SanVis
      Prix
      213,93 €
      HT/ Pièce *
      213,93 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EZD100 - Relais temporisé à la mise sous tension 24-240V AC/DC
      EZD100
      Relais temporisé à la mise sous tension 24-240V AC/DC
      Prix
      349,98 €
      HT/ Pièce *
      349,98 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      EPS450B - Télérupteur électronique minuterie 1F 230V SanVis 16A 1 module
      EPS450B
      Télérupteur minuterie 1F 230V SanVis
      Prix
      148,12 €
      HT/ Pièce *
      148,12 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      EMN001 - Minuterie simple temporisation
      EMN001
      Minuterie simple temporisation
      Prix
      102,55 €
      HT/ Pièce *
      102,55 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026