Bloc différentiel détecteur d'arcs 2P 40A 30mA type F BDD241F
Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Disjoncteur (EN/IEC60898)/(EN/IEC60947-2) 9 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant nominal IN40 A
-
Courant assigné à 40°C40 A
-
Type de pôles2P
-
Nombre de pôles2
-
Couple de serrage nominal borne basse1,90 - 1,90 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne à vis
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Puissance dissipée en entrée2,69 W
-
Température de service-25 - 60 °C
-
Température de stockage/transport-40 - 70 °C
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres6 000
-
Endurance électrique en nombre de cycles1 000
-
Nombre de modules1
-
Hauteur93,40 mm
-
Largeur17,70 mm
-
Profondeur70 mm
-
Type de connexion / priseBorne à vis
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesInformations de base, Diagnostics généraux, Mode opérationnel
-
Formats de donnéesBLE
-
Volume de données journalier estimé< 1 KB
-
Génération de données en temps réelNon
-
Données stockées sur l'appareilNon
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Type de protection différentielleF
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit BDD241F
Bloc Différentiel détecteur d'arcs dangereux 40A 30mA Type F pour disj. 2P
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation fr-FR 2024-01-30
PDF1011,59 kB -
Flyer
Flyer_AFDD - Protecteur d'arc
Flyer fr-FR 2024-09-11
PDF1,07 MB -
Brochures techniques & CCTP
Détecteur d'arcs dangereux - Fiche prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-10-17
DOCX672,29 kB
Détecteur d'arcs dangereux - Fiche prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-10-02
PDF606,31 kB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Licence de produit
Licence de produit International 2026-10-20
PDF30,70 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF275,80 kB