Disjoncteur 63A 2P 6-10kA Courbe C 2modules NFN263
Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s) -
Bloc différentiel de type AC 3 produit(s) disponible(s) -
Bloc différentiel de type AC S 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant nominal IN63 A
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-215 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-210 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-210 kA
-
Courant assigné à -15°C78,23 A
-
Courant assigné à -10°C76,54 A
-
Courant assigné à -5°C74,85 A
-
Courant assigné à 0°C73,16 A
-
Courant assigné à 5°C71,46 A
-
Courant assigné à 10°C69,77 A
-
Courant assigné à 15°C68,08 A
-
Courant assigné à 20°C66,39 A
-
Courant assigné à 25°C64,69 A
-
Courant assigné à 30°C63 A
-
Courant assigné à 35°C61,82 A
-
Courant assigné à 40°C60,64 A
-
Courant assigné à 45°C59,45 A
-
Courant assigné à 50°C58,27 A
-
Courant assigné à 55°C57,09 A
-
Courant assigné à 60°C55,91 A
-
Courant assigné à 65°C54,72 A
-
Courant assigné à 70°C53,54 A
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60947-275 %
-
Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-220 kA
-
Type de pôles2P
-
CourbeC
-
Nombre de modules2
-
Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-16 kA
-
Couple de serrage nominal borne haute2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Position de montage du produit 360°Oui
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6 000 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs rigides1 - 35 mm²
-
Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs flexibles1 - 25 mm²
-
Section transversale de la borne supérieure avec vis, pour conducteurs flexibles1 - 25 mm²
-
Section transversale de la borne supérieure avec vis, pour conducteurs rigides1 - 35 mm²
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Distance de la grille60 mm
-
Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Puissance dissipée en entrée13,10 W
-
Type de raccordementBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour appareils modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour appareils modulairesBornes alignées
-
Largeur35 mm
-
Hauteur83 mm
-
Profondeur70 mm
-
Endurance électrique en nombre de cycles4 000
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit NFN263
Disjoncteur 2P 6/10kA C-63A 2M
PDF -
Brochures techniques & CCTP
Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX747,68 kB
Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12
PDF524,13 kB -
Brochure
Brochure - Coffret
gamma+
PDF6,28 MB
Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion
Les Essentiels Tertiaire
PDF5,22 MB
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Information produit
Guide de choix - Protection
Tertiaire
PDF116,66 kB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB