Bloc détecteur d'arcs 40A pour disjoncteur 2P ARC241F
Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Disjoncteur (EN/IEC60898)/(EN/IEC60947-2) 9 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur93,40 mm
-
Largeur17,70 mm
-
Profondeur70 mm
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Nombre de modules1
-
Température de service-25 - 60 °C
-
Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs flexibles1 - 10 mm²
-
Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs rigides1 - 16 mm²
-
Courant nominal IN40 A
-
Type de pôles1P+N
-
Nombre de pôles2
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne à vis
-
Avec indicateur de défautOui
-
Seuil de déclenchement surtension15 s/275 V AC
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesInformations de base, Diagnostics généraux, Mode opérationnel
-
Formats de donnéesBLE
-
Volume de données journalier estimé< 1 KB
-
Génération de données en temps réelNon
-
Données stockées sur l'appareilNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit ARC241F
Bloc détecteur d'arcs dangereux 40A pour disjoncteur 2P
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation fr-FR 2024-01-25
PDF1004,95 kB -
Flyer
Flyer_AFDD - Protecteur d'arc
Flyer fr-FR 2024-09-11
PDF1,07 MB -
Brochures techniques & CCTP
Détecteur d'arcs dangereux - Fiche prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-10-17
DOCX672,29 kB
Détecteur d'arcs dangereux - Fiche prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-10-02
PDF606,31 kB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Licence de produit
Licence de produit International 2026-10-20
PDF30,70 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF274,93 kB