The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillage de tête
  • Section­neur porte fusible
  • Section­neurs et cartouches
  • LSN504
  • Appa­reillage de tête

Coupe-circuit 3P+N 32A 690V L38 4 modules LSN504

Coupe-circuit 3P+N 32A 690V L38 4 modules. Compatible avec les cartouches fusibles de taille 10*38mm.
EAN
3250614120107
Conditionnement
3 Pièces
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
70,71 €
HT/ Pièce *
70,71 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Coupe-circuit 3P+N 32A 690V L38 4 modules

LSN504

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Rail de phase 3 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour les fonc­tions 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Rail de phase
  • Acces­soires pour les fonc­tions
  • KB163P

    Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M

    10,79 € HT  / Pièce*
  • KB963P

    Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 12M

    15,10 € HT  / Pièce*
  • KB163PG

    Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 18M

    12,47 € HT  / Pièce*
  • LB026

    kit d'assemblage de coupe-circuit (pour 1 association)

    3,04 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    76,50 mm
  • Largeur
    70 mm
  • Profon­deur
    76,90 mm
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    32 A
  • Courant nominal de la cartouche fusible
    0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Capa­cité
  • Nombre de modules
    4
Usage interne unique­ment
  • Nombre de demi-­mo­dules de 17.5mm unique­ment pour appa­reil et kit
    8
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -40 - 70 °C
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    2,20 - 2,20 Nm
  • Montage sur
    Rail DIN
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    3,50 W
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    1 000 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    6 000 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC/DC
  • Caté­gorie de surten­sion selon IEC 60947-1
    3
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP2X
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 16 mm²
Fusible
  • Taille du fusible
    10 x 38
Couver­cle, porte
  • Cade­nas­sable
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Déclaration REACH LSN504
PDF
Rapport RoHS LSN504
PDF

Documents

  • Image produit

    Image LSN504 | Hager France

    Image produit LSN504

  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LS712 - Coupe circuit 1P+N 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
    LS712
    Coupe circuit 1P+N 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
    Prix
    104,30 €
    HT/ Pièce *
    104,30 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    LS704 - Coupe circuit 3P+N 125A 690V L58 accessoriable 8 modules
    LS704
    Coupe circuit 3P+N 125A 690V L58 accessoriable 8 modules
    Prix
    190,72 €
    HT/ Pièce *
    190,72 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    LS703 - Coupe circuit 3P 125A 690V L58 accessoriable 6 modules
    LS703
    Coupe circuit 3P 125A 690V L58 accessoriable 6 modules
    Prix
    144,54 €
    HT/ Pièce *
    144,54 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    LS702 - Coupe circuit 2P 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
    LS702
    Coupe circuit 2P 125A 690V L58 accessoriable 4 modules
    Prix
    101,46 €
    HT/ Pièce *
    101,46 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    LS612 - Coupe circuit 1P+N 50A 690V L51 accessoriable 3 modules
    LS612
    Coupe circuit 1P+N 50A 690V L51 accessoriable 3 modules
    Prix
    75,49 €
    HT/ Pièce *
    75,49 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025