Coupe-circuit 1P 32A 690V L38 1 modules LSN501
Coupe-circuit 1P 32A 690V L38 1 modules. Compatible avec les cartouches fusibles de taille 10*38mm.
EAN
3250614120077
Conditionnement
12 Pièces
Outils de conception
Prix
16,83 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Rail de phase 3 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur76,50 mm
-
Largeur17,50 mm
-
Profondeur76,90 mm
Architecture
-
Nombre de pôles1
Courant électrique
-
Courant assigné nominal32 A
-
Courant nominal de la cartouche fusible0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Capacité
-
Nombre de modules1
Usage interne uniquement
-
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit2
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40 - 70 °C
Installation, montage
-
Couple de serrage2,20 - 2,20 Nm
-
Montage surRail DIN
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN3,40 W
Tension
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6 000 V
-
Type de tension d'alimentationAC/DC
-
Catégorie de surtension selon IEC 60947-13
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP2X
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 16 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 16 mm²
Fusible
-
Taille du fusible10 x 38
Couvercle, porte
-
CadenassableOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation