ka.pro+BUS KNX C: RTA TFT blanc • WHTP73000C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Système de gestion du bâti­ment KNX
            • Capteurs
            • Régu­la­teurs de tempé­ra­ture ambiante
            • WHTP73000C
            WHTP73000C - Thermostat d'ambiance ENC kallysto.pro KNX s/e-link blanc
            WHTP73000C - Thermostat d'ambiance ENC kallysto.pro KNX s/e-link blanc
            WHTP73000C - Thermostat d'ambiance ENC kallysto.pro KNX s/e-link blanc
            WHTP73000C - Thermostat d'ambiance ENC kallysto.pro KNX s/e-link blanc
            WHTP73000C - Thermostat d'ambiance ENC kallysto.pro KNX s/e-link blanc
            WHTP73000C - Thermostat d'ambiance ENC kallysto.pro KNX s/e-link blanc

            Thermostat d'ambiance ENC kallysto.pro KNX s/e-link blanc

            WHTP73000C

            WHTP73000C - Thermostat d'ambiance ENC kallysto.pro KNX s/e-link blanc
            WHTP73000C - Thermostat d'ambiance ENC kallysto.pro KNX s/e-link blanc
            WHTP73000C - Thermostat d'ambiance ENC kallysto.pro KNX s/e-link blanc
            WHTP73000C - Thermostat d'ambiance ENC kallysto.pro KNX s/e-link blanc
            WHTP73000C - Thermostat d'ambiance ENC kallysto.pro KNX s/e-link blanc
            WHTP73000C - Thermostat d'ambiance ENC kallysto.pro KNX s/e-link blanc
            • Système de gestion du bâti­ment KNX

            Thermostat d'ambiance ENC kallysto.pro KNX s/e-link blanc WHTP73000C

            EAN
            7611919398732
            E-nr.
            305 180 408
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            W5
            Prix*
            425,00 CHF
            / pc. *
            425.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Méca­nisme de commande
            • WHT70103

              kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Gris

              7.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WHT70104

              FALSCH

              7.30 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WHT70105

              kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Noir

              7.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WHT70107

              kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Beige

              7.30 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WHT70109

              kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Brun

              7.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
              10 mA
            • Courant absorbé en fonc­tion­ne­ment
              25 mA
            Fonc­tions
            • Unité de fonc­tion centrale pour émet­teurs/ac­tion­neurs
              Oui
            • récep­teur intégré DCF77
              Non
            • Fonc­tion­ne­ment en paral­lèle possible
              Non
            • Avec commande sur place
              Oui
            Matière
            • Groupe de maté­riau
              Plas­tique
            • Couleur
              Ultra blanc
            • Code RAL
              9016
            Dimen­sions
            • Profon­deur de montage
              28 mm
            Sécu­rité
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK02
            • Indice de protec­tion IP
              IP21
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -5 - 45 °C
            • Classe d'ef­fi­ca­cité éner­gé­tique
              IV (2%)
            Tension
            • Tension auxi­liaire
              24 - 24 V
            • Tension de service par bus
              21 - 32 V
            Textes
            • Fonc­tion
              Avec verrouillage des boutons-­pous­soirs, Avec mode vacances, Avec fonc­tion protec­tion contre le gel
            • Tempé­ra­ture
              Raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteur de tempé­ra­ture externe, Tempé­ra­ture de confort, stan­dard, et de nuit, Mesure de tempé­ra­ture par capteurs internes et/ou capteurs de tempé­ra­ture raccor­dables avec calcul de valeur moyenne
            • Mode de montage
              Pour montage encastré et en paroi creuse, Pour montage isolé, Pour montage vertical
            • Raccor­de­ment
              Avec raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteurs de tempé­ra­ture de sol et capteurs à distance externes

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration WHTP73000C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WHTP73000C (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image WHTP73000C | Hager Suisse

              Image produit WHTP73000C

            • Guide d'installation

              Image Quickguide pour WHT730-WHT740 -  Thermostat dambiance/controleur dambiance KNX  (EN, 2017-05) | Hager Suisse

              Quickguide pour WHT730-WHT740 - Thermostat dambiance/controleur dambiance KNX (EN, 2017-05)

              Guide d'installation en-GB 2017-05-11

              PDF
              2,39 MB
            • Base de données des produits KNX

              Image ETS Database for WHT7X0 | Hager Suisse

              ETS Database for WHT7X0

              Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

              KNXPROD
              607,58 kB
            • Guide d'application

              Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (DE, 2020-09), easy link | Hager Suisse

              Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (DE, 2020-09), easy link

              Guide d'application de-DE 2020-01-01

              PDF
              2,82 MB
              Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (EN, 2020-09), easy link | Hager Suisse

              Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (EN, 2020-09), easy link

              Guide d'application en-GB 2020-01-01

              PDF
              2,83 MB
              Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (FR, 2020-09), easy link | Hager Suisse

              Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (FR, 2020-09), easy link

              Guide d'application fr-FR 2020-01-01

              PDF
              2,82 MB
              Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (IT, 2020-09), easy link | Hager Suisse

              Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (IT, 2020-09), easy link

              Guide d'application it-IT 2020-01-01

              PDF
              2,81 MB
              Image Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (DE, 2021-12) | Hager Suisse

              Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (DE, 2021-12)

              Guide d'application de-DE 2021-12-12

              PDF
              14,14 MB
              Image Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (EN, 2021-12) | Hager Suisse

              Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (EN, 2021-12)

              Guide d'application en-GB 2021-12-12

              PDF
              13,40 MB
              Image Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (FR, 2021-12) | Hager Suisse

              Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (FR, 2021-12)

              Guide d'application fr-FR 2021-12-12

              PDF
              13,51 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration of Conformity | Hager Suisse

              Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité International 2021-02-26

              PDF
              1,01 MB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Pièces de rechange

            Voir plus

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              WHT73000A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link blanc
              WHT73000A
              kallysto + BCU BUS KNX: Thérmostat + face pour combinaison Blanc
              Prix*
              423.00 CHF
              / pc. *
              423.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              WHT73000B - Thermostat d'ambiance ENC kallysto B KNX s/e-link blanc
              WHT73000B
              kallysto ENC insert + KNX: Thérmostat + plaque de fixation + face Blanc
              Prix*
              423.00 CHF
              / pc. *
              423.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              WHT73000Q - Thermostat d'amb.AP kallysto blanc KNX s/e-link
              WHT73000Q
              kallysto apparent avec BUS KNX complet: Régulateur de téparature ambiante Blanc
              Prix*
              420.00 CHF
              / pc. *
              420.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
              WHT73003A
              kallysto + BCU BUS KNX: Thérmostat + face pour combinaison Gris
              Prix*
              418.00 CHF
              / pc. *
              418.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              WHT73003B - Thermostat d'ambiance ENC kallysto B KNX s/e-link gris clair
              WHT73003B
              kallysto ENC insert + KNX: Thérmostat + plaque de fixation et face Gris
              Prix*
              418.00 CHF
              / pc. *
              418.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group