
Plaque frontale KNX Hager kallysto pour thermostat anthracite WHT70104
EAN
3250617037396
E-nr.
378 183 043
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W5
Prix*
7.30 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7024
-
FinitionMat
-
MatièrePlastique
-
Traitement de surfaceLaqué
Textes
-
InscriptionSans inscription
-
Mode de montageFixation de borne
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseOui
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Connectivité
-
Avec système bus radio-KNXNon
-
Type de montageFixation par serrage
-
Gammes compatiblesbasico encastré, basico monté en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com