ka. A: RTA+coupleur BUS KNX Gris • WHT73003A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Système de gestion du bâti­ment KNX
  • Capteurs
  • Régu­la­teurs de tempé­ra­ture ambiante
  • WHT73003A
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair

Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair

WHT73003A

WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
  • Système de gestion du bâti­ment KNX

Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair WHT73003A

EAN
7611919400480
E-nr.
305 186 033
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W5
Prix*
418,00 CHF
/ pc. *
418.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)
  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 34 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
  • WHT70100

    kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Blanc

    6.35 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WHT70104

    FALSCH

    7.30 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WHT70105

    kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Noir

    7.45 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WHT70107

    kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Beige

    7.30 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WHT70109

    kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Brun

    7.45 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10950182Z

    accessoires Gr.1 Plaque de fixation carré avec 1x2-pts. fixation

    0.50 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10950282Z

    accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x2-pts. fixation

    1.55 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10950382Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x2-pts. fixation

    1.55 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10950482Z

    accessoires Gr.3x1: Plaque de fixation vertical avec 3x2-pts. fixation

    4.30 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10950582Z

    accessoires Gr.1x3: Plaque de fixation horizontale avec 3x2-pts. fixation

    4.30 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10950682Z

    accessoires Gr.4x1: Plaque de fixation vertical avec 4x2-pts. fixation

    8.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10950782Z

    accessoires Gr.1x4: Plaque de fixation horizontale avec 4x2-pts. fixation

    8.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10950882Z

    accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 4x2-pts. fixation

    8.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10950982Z

    accessoires Gr.3x2: Plaque de fixation vertical avec 6x2-pts. fixation

    12.20 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10951082Z

    accessoires Gr.2x3: Plaque de fixation horizontale avec 6x2-pts. fixation

    12.20 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10951182Z

    accessoires Gr.4x2: Plaque de fixation vertical avec 8x2-pts. fixation

    15.70 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10951282Z

    accessoires Gr.2x4: Plaque de fixation horizontale avec 8x2-pts. fixation

    15.70 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10951382Z

    accessoires Gr.3x3 : Plaque de fixation carré avec 9x2-pts. fixation

    18.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10951482Z

    accessoires Gr.4x3: Plaque de fixation vertical avec 12x2-pts. fixation

    23.65 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10951582Z

    accessoires Gr.3x4: Plaque de fixation horizontale avec 12x2-pts. fixation

    23.65 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10951682Z

    accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x3- et 2x2-pts. Fixation

    10.30 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10951782Z

    accessoires Gr.2x2: Plaque de fixation carré avec 2x2- et 1x3-pts. Fixation

    9.05 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10952082Z

    accessoires Gr. 3x1: Plaque de fixation vertical avec 4x2- et 2x3-pts. Fixation

    14.55 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10952282Z

    accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 1x2- et 1x3-pts. fixation

    3.05 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH10952382Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x2- & 1x3-pts. fixation

    3.05 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
    10 mA
  • Courant absorbé en fonc­tion­ne­ment
    25 mA
Fonc­tions
  • Unité de fonc­tion centrale pour émet­teurs/ac­tion­neurs
    Oui
  • récep­teur intégré DCF77
    Non
  • Fonc­tion­ne­ment en paral­lèle possible
    Non
  • Avec commande sur place
    Oui
Matière
  • Groupe de maté­riau
    Plas­tique
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    28 mm
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK04
  • Indice de protec­tion IP
    IP21
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
  • Classe d'ef­fi­ca­cité éner­gé­tique
    IV (2%)
Tension
  • Tension auxi­liaire
    24 - 24 V
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
Textes
  • Fonc­tion
    Avec verrouillage des boutons-­pous­soirs, Avec mode vacances, Avec fonc­tion protec­tion contre le gel
  • Tempé­ra­ture
    Raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteur de tempé­ra­ture externe, Tempé­ra­ture de confort, stan­dard, et de nuit, Mesure de tempé­ra­ture par capteurs internes et/ou capteurs de tempé­ra­ture raccor­dables avec calcul de valeur moyenne
  • Mode de montage
    Pour montage encastré et en paroi creuse, Pour montage isolé, Pour montage vertical
  • Raccor­de­ment
    Avec raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteurs de tempé­ra­ture de sol et capteurs à distance externes

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration WHT73003A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WHT73003A (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WHT73003A | Hager Suisse

    Image produit WHT73003A

  • Guide d'installation

    Image ID1_WHT730_6LE002771A_DE | Hager Suisse

    ID1_WHT730_6LE002771A_DE

    Guide d'installation de-DE 2014-11-04

    PDF
    4,65 MB
    Image ID1_WHT730_6LE002772A_EN | Hager Suisse

    ID1_WHT730_6LE002772A_EN

    Guide d'installation en-GB 2014-11-04

    PDF
    4,62 MB
    Image ID1_WHT730_6LE002773A_FR | Hager Suisse

    ID1_WHT730_6LE002773A_FR

    Guide d'installation fr-FR 2014-11-04

    PDF
    4,62 MB
    Image ID1_WHT730_6LE002774A_IT | Hager Suisse

    ID1_WHT730_6LE002774A_IT

    Guide d'installation it-IT 2014-11-04

    PDF
    4,67 MB
    Image Notice_WHT730_6LE002771A_DE.pdf | Hager Suisse

    Notice_WHT730_6LE002771A_DE.pdf

    Guide d'installation de-DE 2015-02-02

    PDF
    2,09 MB
    Image Notice_WHT730_6LE002772A_EN.pdf | Hager Suisse

    Notice_WHT730_6LE002772A_EN.pdf

    Guide d'installation en-GB 2015-02-02

    PDF
    2,01 MB
    Image Notice_WHT730_6LE002773A_FR.pdf | Hager Suisse

    Notice_WHT730_6LE002773A_FR.pdf

    Guide d'installation fr-FR 2015-02-02

    PDF
    2,05 MB
    Image Notice_WHT730_6LE002774A_IT.pdf | Hager Suisse

    Notice_WHT730_6LE002774A_IT.pdf

    Guide d'installation it-IT 2015-02-02

    PDF
    2,04 MB
    Image Quickguide pour WHT730-WHT740 -  Thermostat dambiance/controleur dambiance KNX  (EN, 2017-05) | Hager Suisse

    Quickguide pour WHT730-WHT740 - Thermostat dambiance/controleur dambiance KNX (EN, 2017-05)

    Guide d'installation en-GB 2017-05-11

    PDF
    2,39 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image ETS Database for WHT7X0 | Hager Suisse

    ETS Database for WHT7X0

    Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    607,58 kB
  • Guide d'application

    Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (DE, 2020-09), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (DE, 2020-09), easy link

    Guide d'application de-DE 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
    Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (EN, 2020-09), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (EN, 2020-09), easy link

    Guide d'application en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,83 MB
    Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (FR, 2020-09), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (FR, 2020-09), easy link

    Guide d'application fr-FR 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
    Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (IT, 2020-09), easy link | Hager Suisse

    Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (IT, 2020-09), easy link

    Guide d'application it-IT 2020-01-01

    PDF
    2,81 MB
    Image Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (DE, 2021-12) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (DE, 2021-12)

    Guide d'application de-DE 2021-12-12

    PDF
    14,14 MB
    Image Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (EN, 2021-12) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (EN, 2021-12)

    Guide d'application en-GB 2021-12-12

    PDF
    13,40 MB
    Image Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (FR, 2021-12) | Hager Suisse

    Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (FR, 2021-12)

    Guide d'application fr-FR 2021-12-12

    PDF
    13,51 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager Suisse

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-02-26

    PDF
    1,01 MB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WHT73000A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link blanc
    WHT73000A
    kallysto + BCU BUS KNX: Thérmostat + face pour combinaison Blanc
    Prix*
    423.00 CHF
    / pc. *
    423.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    WHT73000B - Thermostat d'ambiance ENC kallysto B KNX s/e-link blanc
    WHT73000B
    kallysto ENC insert + KNX: Thérmostat + plaque de fixation + face Blanc
    Prix*
    423.00 CHF
    / pc. *
    423.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WHT73000Q - Thermostat d'amb.AP kallysto blanc KNX s/e-link
    WHT73000Q
    kallysto apparent avec BUS KNX complet: Régulateur de téparature ambiante Blanc
    Prix*
    420.00 CHF
    / pc. *
    420.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    WHT73003B - Thermostat d'ambiance ENC kallysto B KNX s/e-link gris clair
    WHT73003B
    kallysto ENC insert + KNX: Thérmostat + plaque de fixation et face Gris
    Prix*
    418.00 CHF
    / pc. *
    418.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WHT73003Q - Thermostat d'amb.AP kallysto gris clair KNX s/e-link
    WHT73003Q
    kallysto apparent avec BUS KNX complet: Régulateur de téparature ambiante Gris
    Prix*
    423.00 CHF
    / pc. *
    423.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group