The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système de gestion du bâti­ment KNX
    • Capteurs
    • Régu­la­teurs de tempé­ra­ture ambiante
    • WHT73000Q
    Thermostat d'ambiance AP Hager kallysto, KNX, systemlink/easylink, capot 80×80×54 mm
    EAN
    7611919400497
    E-nr.
    205 180 003
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W5
    • Régu­la­teurs de tempé­ra­ture ambiante

    Thermostat d'amb.AP kallysto blanc KNX s/e-link WHT73000Q

    Prix*
    429.00 CHF
    / pc. *
    429.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Thermostat d'amb.AP kallysto blanc KNX s/e-link

    WHT73000Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Méca­nisme de commande
    • WHT70103

      kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Gris

      7.60 CHF  / pc.*
    • WHT70104

      kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Anthr.

      7.45 CHF  / pc.*
    • WHT70105

      kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Noir

      7.60 CHF  / pc.*
    • WHT70107

      kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Beige

      7.45 CHF  / pc.*
    • WHT70109

      kallysto couvercle frontalee KNX pour: Régulateur de téparature ambiante Brun

      7.60 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
      10 mA
    • Courant absorbé en fonc­tion­ne­ment
      25 mA
    Fonc­tions
    • Unité de fonc­tion centrale pour émet­teurs/ac­tion­neurs
      Oui
    • récep­teur intégré DCF77
      Non
    • Fonc­tion­ne­ment en paral­lèle possible
      Non
    • Avec commande sur place
      Oui
    Matière
    • Groupe de maté­riau
      Plas­tique
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      0
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      0
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK04
    • Indice de protec­tion IP
      IP21
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    • Classe d'ef­fi­ca­cité éner­gé­tique
      IV (2%)
    Tension
    • Tension auxi­liaire
      24 - 24 V
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Textes
    • Fonc­tion
      Avec verrouillage des boutons-­pous­soirs, Avec mode vacances, Avec fonc­tion protec­tion contre le gel
    • Tempé­ra­ture
      Raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteur de tempé­ra­ture externe, Tempé­ra­ture de confort, stan­dard, et de nuit, Mesure de tempé­ra­ture par capteurs internes et/ou capteurs de tempé­ra­ture raccor­dables avec calcul de valeur moyenne
    • Mode de montage
      Pour montage isolé, Pour montage vertical, Pour montage mural
    • Raccor­de­ment
      Avec raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteurs de tempé­ra­ture de sol et capteurs à distance externes
    • Gammes compa­tibles
      kallysto montage en saillie

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    Hager REACH declaration WHT73000Q
    PDF
    Hager RoHS report WHT73000Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WHT73000Q | Hager Suisse

      Image produit WHT73000Q

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WHT73000Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WHT73000Q

      kallysto apparent avec BUS KNX complet: Régulateur de téparature ambiante Blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_WHT730_6LE002771A_DE | Hager Suisse

      ID1_WHT730_6LE002771A_DE

      Guide d'installation de-DE 2014-11-04

      PDF
      4,65 MB
      Image ID1_WHT730_6LE002772A_EN | Hager Suisse

      ID1_WHT730_6LE002772A_EN

      Guide d'installation en-GB 2014-11-04

      PDF
      4,62 MB
      Image ID1_WHT730_6LE002773A_FR | Hager Suisse

      ID1_WHT730_6LE002773A_FR

      Guide d'installation fr-FR 2014-11-04

      PDF
      4,62 MB
      Image ID1_WHT730_6LE002774A_IT | Hager Suisse

      ID1_WHT730_6LE002774A_IT

      Guide d'installation it-IT 2014-11-04

      PDF
      4,67 MB
      Image Notice_WHT730_6LE002771A_DE.pdf | Hager Suisse

      Notice_WHT730_6LE002771A_DE.pdf

      Guide d'installation de-DE 2015-02-02

      PDF
      2,09 MB
      Image Notice_WHT730_6LE002772A_EN.pdf | Hager Suisse

      Notice_WHT730_6LE002772A_EN.pdf

      Guide d'installation en-GB 2015-02-02

      PDF
      2,01 MB
      Image Notice_WHT730_6LE002773A_FR.pdf | Hager Suisse

      Notice_WHT730_6LE002773A_FR.pdf

      Guide d'installation fr-FR 2015-02-02

      PDF
      2,05 MB
      Image Notice_WHT730_6LE002774A_IT.pdf | Hager Suisse

      Notice_WHT730_6LE002774A_IT.pdf

      Guide d'installation it-IT 2015-02-02

      PDF
      2,04 MB
      Image Quickguide pour WHT730-WHT740 -  Thermostat dambiance/controleur dambiance KNX  (EN, 2017-05) | Hager Suisse

      Quickguide pour WHT730-WHT740 - Thermostat dambiance/controleur dambiance KNX (EN, 2017-05)

      Guide d'installation en-GB 2017-05-11

      PDF
      2,39 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image ETS Database for WHT7X0 | Hager Suisse

      ETS Database for WHT7X0

      Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      607,58 kB
    • Guide d'application

      Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (DE, 2020-09), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (DE, 2020-09), easy link

      Guide d'application de-DE 2020-01-01

      PDF
      2,82 MB
      Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (EN, 2020-09), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (EN, 2020-09), easy link

      Guide d'application en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,83 MB
      Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (FR, 2020-09), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (FR, 2020-09), easy link

      Guide d'application fr-FR 2020-01-01

      PDF
      2,82 MB
      Image Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (IT, 2020-09), easy link | Hager Suisse

      Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (IT, 2020-09), easy link

      Guide d'application it-IT 2020-01-01

      PDF
      2,81 MB
      Image Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (DE, 2021-12) | Hager Suisse

      Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (DE, 2021-12)

      Guide d'application de-DE 2021-12-12

      PDF
      14,14 MB
      Image Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (EN, 2021-12) | Hager Suisse

      Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (EN, 2021-12)

      Guide d'application en-GB 2021-12-12

      PDF
      13,40 MB
      Image Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (FR, 2021-12) | Hager Suisse

      Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (FR, 2021-12)

      Guide d'application fr-FR 2021-12-12

      PDF
      13,51 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of Conformity | Hager Suisse

      Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2021-02-26

      PDF
      1,01 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WHT73000A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link blanc
      WHT73000A
      kallysto + BCU BUS KNX: Thérmostat + face pour combinaison Blanc
      Prix*
      432.00 CHF
      / pc. *
      432.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WHT73000B - Thermostat d'ambiance ENC kallysto B KNX s/e-link blanc
      WHT73000B
      kallysto ENC insert + KNX: Thérmostat + plaque de fixation + face Blanc
      Prix*
      432.00 CHF
      / pc. *
      432.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WHT73003A - Thermostat d'ambiance ENC kallysto A KNX s/e-link gris clair
      WHT73003A
      kallysto + BCU BUS KNX: Thérmostat + face pour combinaison Gris
      Prix*
      427.00 CHF
      / pc. *
      427.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WHT73003B - Thermostat d'ambiance ENC kallysto B KNX s/e-link gris clair
      WHT73003B
      kallysto ENC insert + KNX: Thérmostat + plaque de fixation et face Gris
      Prix*
      427.00 CHF
      / pc. *
      427.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WHT73003Q - Thermostat d'amb.AP kallysto gris clair KNX s/e-link
      WHT73003Q
      kallysto apparent avec BUS KNX complet: Régulateur de téparature ambiante Gris
      Prix*
      432.00 CHF
      / pc. *
      432.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group