Thermostat d'ambiance ENC kallysto.line KNX s/e-link gris clair WHTL73003C
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Consommation de courant bus (transfert de données)10 mA
-
Courant absorbé en fonctionnement25 mA
-
Unité de fonction centrale pour émetteurs/actionneursOui
-
récepteur intégré DCF77Non
-
Fonctionnement en parallèle possibleNon
-
Avec commande sur placeOui
-
Groupe de matériauPlastique
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Profondeur de montage26,3 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement28 mm
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Indice de protection IPIP21
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Classe d'efficacité énergétiqueIV (2%)
-
Tension auxiliaire24 - 24 V
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
FonctionAvec verrouillage des boutons-poussoirs, Avec mode vacances, Avec fonction protection contre le gel
-
TempératureRaccordement supplémentaire pour capteur de température externe, Température de confort, standard, et de nuit, Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne
-
Mode de montagePour montage encastré et en paroi creuse, Pour montage isolé, Pour montage vertical
-
RaccordementAvec raccordement supplémentaire pour capteurs de température de sol et capteurs à distance externes
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WHTL73003C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WHTL73003C
kallysto line ENC avec BUS KNX complet: Régulateur de téparature ambiante Gris
PDF -
Guide d'installation
Quickguide pour WHT730-WHT740 - Thermostat dambiance/controleur dambiance KNX (EN, 2017-05)
Guide d'installation en-GB 2017-05-11
PDF2,39 MB -
Base de données des produits KNX
ETS Database for WHT7X0
Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD607,58 kB -
Guide d'application
Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (DE, 2020-09), easy link
Guide d'application de-DE 2020-01-01
PDF2,82 MB
Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (EN, 2020-09), easy link
Guide d'application en-GB 2020-01-01
PDF2,83 MB
Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (FR, 2020-09), easy link
Guide d'application fr-FR 2020-01-01
PDF2,82 MB
Description de l'application EASY pour WHT730-WHT740 - Thermostat/controleur d'ambiance KNX (IT, 2020-09), easy link
Guide d'application it-IT 2020-01-01
PDF2,81 MB
Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (DE, 2021-12)
Guide d'application de-DE 2021-12-12
PDF14,14 MB
Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (EN, 2021-12)
Guide d'application en-GB 2021-12-12
PDF13,40 MB
Description de l'application ETS pour WHT730-WHT740 - Thermostat/Contrôleur d'ambiance KNX avec afficheur (FR, 2021-12)
Guide d'application fr-FR 2021-12-12
PDF13,51 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-02-26
PDF1,01 MB