The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Commu­ni­ca­tion
    • WH55300107C
    Kit de montage ENC Hager kallysto.line, kit frontal avec cadre de recouvrement 92×92 mm, plaque frontale 60×60 mm, en Duroplast, plaque de fixation 70×70 mm, avec intérieur et plaque frontale pour encastrement
    EAN
    7611795420442
    E-nr.
    977 065 018
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Commu­ni­ca­tion

    Prise ENC kallysto.line C cat.6 1RJ45/s beige WH55300107C

    Prix*
    42.25 CHF
    / pc. *
    42.25 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise ENC kallysto.line C cat.6 1RJ45/s beige

    WH55300107C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Méca­nisme de commande 10 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Méca­nisme de commande
    • WH50121000H

      kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Blanc

      8.45 CHF  / pc.*
    • WH50121003H

      kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Gris Clair

      10.75 CHF  / pc.*
    • WH50121004H

      kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Anthracite

      10.75 CHF  / pc.*
    • WH50121005H

      kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Noir

      10.75 CHF  / pc.*
    • WH50121009H

      kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Brun

      10.75 CHF  / pc.*
    • WH50141000H

      kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique Blanc

      8.45 CHF  / pc.*
    • WH50141003H

      kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique Gris Clair

      10.75 CHF  / pc.*
    • WH50141004H

      kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique Anthracite

      10.75 CHF  / pc.*
    • WH50141005H

      kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique marquable, Noir

      10.75 CHF  / pc.*
    • WH50141009H

      kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique marquable, Brun

      10.75 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Nombre de sorties
      2
    Matière
    • Couleur
      Beige
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Textes
    • Sortie
      Avec sortie oblique
    • Protec­tion
      Avec capot anti­pous­sière à verrouillage auto­ma­tique devant la prise
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes auto-­dé­nu­dantes

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    Hager REACH declaration WH55300107C
    PDF
    Hager RoHS report WH55300107C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH55300107C | Hager Suisse

      Image produit WH55300107C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH55300107C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH55300107C

      kallysto.line encastré complet: 2x Prise RJ45 Catégorie 6 blindé Beige

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH50141000A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc
      WH50141000A
      kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Blanc
      Prix*
      9.15 CHF
      / pc. *
      9.15 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH50141000B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc plaque fixation
      WH50141000B
      kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Blanc
      Prix*
      12.10 CHF
      / pc. *
      12.10 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH50141003A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto gris clair
      WH50141003A
      kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Gris
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH50141003B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto grc plaque fixation
      WH50141003B
      kallysto ENC kit de montage pour Module MM/oblique + pl. de fixation + face Gris
      Prix*
      14.40 CHF
      / pc. *
      14.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH50141004A - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto anthracite
      WH50141004A
      kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Anth.
      Prix*
      11.60 CHF
      / pc. *
      11.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group