The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallysto appa­rent
  • Commu­ni­ca­tion
  • WH53300103Q
  • Prises et inter­rup­teurs

Prise AP kallysto cat.6 1RJ45/s gris clair WH53300103Q

Prise de raccordement AP Hager kallysto, boîtier 86×86×54 mm, disque frontal, Duroplast, plaque de fixation 77×77 mm, avec intérieur 1×RJ45
EAN
7611919415996
E-nr.
977 265 033
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
45.50 CHF
/ pc. *
45.50 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Prise AP kallysto cat.6 1RJ45/s gris clair

WH53300103Q

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 10 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH50121000H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Blanc

    8.45 CHF  / pc.*
  • WH50121004H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Anthracite

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50121005H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Noir

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50121007H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Beige

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50121009H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Brun

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50141000H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique Blanc

    8.45 CHF  / pc.*
  • WH50141004H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique Anthracite

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50141005H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique marquable, Noir

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50141007H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique Beige

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH50141009H

    kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique marquable, Brun

    10.75 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Nombre de sorties
    2
Matière
  • Couleur
    Gris clair
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    53 mm
Textes
  • Sortie
    Avec sortie oblique
  • Protec­tion
    Avec capot anti­pous­sière à verrouillage auto­ma­tique devant la prise
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes auto-­dé­nu­dantes

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH53300103Q
PDF
Hager Rapport RoHS WH53300103Q
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH53300103Q | Hager Suisse

    Image produit WH53300103Q

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH53300103Q | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH53300103Q

    kallysto apparent complet: Prise RJ45 Catégorie 6 blindé Gris Clair

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH23960500Q - Boîte de raccordement AP kallysto blanc Ø9mm sans bornier
    WH23960500Q
    kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Ultra Blanc
    Prix*
    24.60 CHF
    / pc. *
    24.60 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH23960503Q - Boîte de raccordement AP kallysto gris clair Ø9mm sans bornier
    WH23960503Q
    kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Gris Clair
    Prix*
    28.05 CHF
    / pc. *
    28.05 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH23960504Q - Boîte de raccordement AP kallysto anthracite Ø9mm sans bornier
    WH23960504Q
    kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Anthracite
    Prix*
    28.05 CHF
    / pc. *
    28.05 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH23960505Q - Boîte de raccordement AP kallysto noir Ø9mm sans bornier
    WH23960505Q
    kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Noir
    Prix*
    28.05 CHF
    / pc. *
    28.05 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH23960507Q - Boîte de raccordement AP kallysto beige Ø9mm sans bornier
    WH23960507Q
    kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Beige
    Prix*
    28.05 CHF
    / pc. *
    28.05 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group