The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallysto appa­rent
  • Commu­ni­ca­tion
  • WH23960500Q
  • Prises et inter­rup­teurs

Boîte de raccordement AP kallysto blanc Ø9mm sans bornier WH23960500Q

Boîte de raccordement et de dérivation Hager kallysto, avec décharge de traction, pour câbles Ø ≤9 mm
EAN
7611919414661
E-nr.
140 802 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
24.35 CHF
/ pc. *
24.35 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Boîte de raccordement AP kallysto blanc Ø9mm sans bornier

WH23960500Q

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    0
  • Profon­deur
    54 mm
  • Hauteur
    88 mm
  • Largeur
    88 mm
Equi­pe­ment
  • Avec pare-­pous­sière
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
Matière
  • Matière
    Duro­plast
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Code RAL
    9016
  • Fini­tion
    Mat
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK04
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH23960500Q
PDF
Hager RoHS report WH23960500Q
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH23960500Q | Hager Suisse

    Image produit WH23960500Q

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH23960500Q | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH23960500Q

    kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Ultra Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH23960503Q - Boîte de raccordement AP kallysto gris clair Ø9mm sans bornier
    WH23960503Q
    kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Gris Clair
    Prix*
    27.75 CHF
    / pc. *
    27.75 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH23960504Q - Boîte de raccordement AP kallysto anthracite Ø9mm sans bornier
    WH23960504Q
    kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Anthracite
    Prix*
    27.75 CHF
    / pc. *
    27.75 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH23960505Q - Boîte de raccordement AP kallysto noir Ø9mm sans bornier
    WH23960505Q
    kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Noir
    Prix*
    27.75 CHF
    / pc. *
    27.75 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH23960507Q - Boîte de raccordement AP kallysto beige Ø9mm sans bornier
    WH23960507Q
    kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Beige
    Prix*
    27.75 CHF
    / pc. *
    27.75 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH23960509Q - Boîte de raccordement AP kallysto brun Ø9mm sans bornier
    WH23960509Q
    kallysto apparent complet: Prise de passage d = 9mm Brun
    Prix*
    27.75 CHF
    / pc. *
    27.75 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group