The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
  • Canaux - FLF
  • WH37732206D
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Prises et inter­rup­teurs

Prise INC 3×type 13 Hager FLF pour câble plat Technofil L2 orange WH37732206D

Prise INC 3×type 13 Hager FLF, avec connexion de câbles plats Technofil, pour découpe 70×54 mm, boîte de dérivation Technofil, 10 A, câble de raccordement Td 3×1.5 mm², noir, longueur 300 mm
EAN
7611919528238
E-nr.
663 115 263
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W3
Prix*
59.60 CHF
/ pc. *
59.60 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Prise INC 3×type 13 Hager FLF pour câble plat Technofil L2 orange

WH37732206D

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Câble d'ali­men­ta­tion >= 1kV pour instal­la­tion fixe 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 35 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Câble d'ali­men­ta­tion >= 1kV pour instal­la­tion fixe
  • WH397709Z

    Accessoires pour montage en canaux: Surtaxe pour câble supplémentaire 3p

    10.45 CHF  / pc.*

Produits liés

  • WH74300503Z

    HMS accessoires module de base Light: 8x insert RJ45 +2x FLF Gr1/Gr.2 Gris

    54.70 CHF  / pc.*
  • WH74300603Z

    HMS module d'extension Light pour: 6x insert RJ45 et 1x FLF Gr.1 Gris Clair

    47.95 CHF  / pc.*
  • WH37660690D

    PRISACUCINA set pour: 4x FLF T13 transversal (Gr.II) boîtier vide + étrier acier

    138.00 CHF  / pc.*
  • WH37660790D

    PRISACUCINA set pour: 2x Inserts FLF Interr./(Gr.I) boîtier vide + étrier acier

    138.00 CHF  / pc.*
  • WH37950100D

    Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé, Blanc

    11.30 CHF  / pc.*
  • WH37950105D

    Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé, Noir

    11.30 CHF  / pc.*
  • WH37950182D

    Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 81x40mm anodisé,

    11.30 CHF  / pc.*
  • WH37950200D

    Accessoires FLF ES: Plaque de fixation (aluminium) 151x40mm anodisé, Blanc

    15.95 CHF  / pc.*
  • WH37950205D

    Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 151x40mm anodisé, Noir

    15.55 CHF  / pc.*
  • WH37950282D

    Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 151x40mm anodisé

    15.95 CHF  / pc.*
  • WH37950300D

    Accessoires FLF ES: Plaque de fixation (aluminium) 211x40mm anodisé, Blanc

    19.55 CHF  / pc.*
  • WH37950305D

    Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 211x40mm anodisé, Noir

    20.05 CHF  / pc.*
  • WH37950382D

    Accessoires FLF: Plaque de fixation (aluminium) 211x40mm anodisé

    19.55 CHF  / pc.*
  • WH37951200D

    Pour combinaison FLF Gr.I: Plaque (en aluminium) 1x2 / 100x112.5mm anodisé Blanc

    59.50 CHF  / pc.*
  • WH37951205D

    Pour combinaison FLF Gr.I: Plaque (en aluminium) 1x2 / 100x112.5mm anodisé Noir

    59.50 CHF  / pc.*
  • WH37951282D

    Pour combinaison FLF Gr.I: Plaque (en aluminium) 1x2 / 100x112.5mm anodisé

    59.50 CHF  / pc.*
  • WH37952200D

    Pour combinais. FLF Gr.1: Plaque (en aluminium) 2x2 /162.5x112.5mm anodisé Blanc

    72.80 CHF  / pc.*
  • WH37952205D

    Pour combinaison FLF Gr.I: Plaque (en aluminium) 2x2 /162.5x112.5mm anodisé Noir

    72.80 CHF  / pc.*
  • WH37952282D

    Pour combinaison FLF Gr.I: Plaque (en aluminium) 2x2 /162.5x112.5mm anodisé

    81.70 CHF  / pc.*
  • WH37952300D

    Pour combinaison FLF Gr.I: Plaque (en aluminium) 2x3 / 162.5x150mm anodisé Blanc

    84.80 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Matière
  • Couleur
    Orange
  • Code RAL
    2004
  • Gammes compa­tibles
    FLF encastré, FLF monté en saillie
Dimen­sions
  • Hauteur
    62,50 mm
  • Largeur
    75 mm
  • Profon­deur
    43,3 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    37 mm
  • Profon­deur de montage
    6,3 mm
Câble
  • Longueur de câble
    0,45 m
Equi­pe­ment
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH37732206D
PDF
Hager RoHS report WH37732206D
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH37732206D | Hager Suisse

    Image produit WH37732206D

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH37732206D | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH37732206D

    FLF INC Gr.2 complet: 3x T13 /L2 +boîte Technofil (câble plat) Orange

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group