FLF Gr.2 D: 2x T23/L3 + TE bc • WH37687200D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
  • Canaux - FLF
  • WH37687200D

Prise INC 2×type 23 Hager FLF pour câble plat Technofil L3 blanc

WH37687200D

  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Prises et inter­rup­teurs

Prise INC 2×type 23 Hager FLF pour câble plat Technofil L3 blanc WH37687200D

EAN
7611919528429
E-nr.
663 815 303
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W3
Prix*
54,90 CHF
/ pc. *
54.90 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
  • Tension nomi­nale
    250 - 250 V
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
Dimen­sions
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    36,7 mm
  • Profon­deur de montage
    6,3 mm
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    62,5 mm
  • Profon­deur
    43 mm
Matière
  • Couleur
    Blanc
  • Code RAL
    9010
Equi­pe­ment
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
  • Produit compa­tible avec
    FLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration WH37687200D (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH37687200D (english)
PDF
103,84 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH37629000D - Prise FLF 2×type 13 câble 1.5 m & capot de protection blanc
    WH37629000D
    FLF complet: Prise 2x T13 plus 1.5m câble avec capuchon de protection / Blanc
    Prix*
    39.30 CHF
    / pc. *
    39.30 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH37629100D - Prise FLF 2×type 13 montage sur angle câble 1.5 m & capot de protection blanc
    WH37629100D
    FLF compl.: 2x T13 +1.5m câble avec transversal + capuchon de protection/Blanc
    Prix*
    58.40 CHF
    / pc. *
    58.40 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH37649000D - Prise FLF 3×type 13 câble 1.5 m & capot de protection blanc
    WH37649000D
    FLF Gr.1 complet: Prise 3x T13 +1.5m câble avec capuchon de protection / Blanc
    Prix*
    41.60 CHF
    / pc. *
    41.60 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH37649100D - Prise FLF 3×type 13 montage sur angle câble 1.5 m & capot de protection blanc
    WH37649100D
    FLF compl.: 3x T13 +1.5m câble avec traverse avec capuchon de protection / Blanc
    Prix*
    60.80 CHF
    / pc. *
    60.80 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH37682100D - Prise INC FLF type 13 L1 blanc pour câble plat Technofil
    WH37682100D
    FLF Gr.1 complet: T13 /L1 + boîte Technofil (câble plat) Blanc
    Prix*
    37.60 CHF
    / pc. *
    37.60 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group