FLF Gr.2 D: 2x T13/L1 + TE nr • WH37685905D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
  • Canaux - FLF
  • WH37685905D
WH37685905D - Prise FLF Hager 2×type 13 avec adaptateur Power L1 D noir
WH37685905D - Prise FLF Hager 2×type 13 avec adaptateur Power L1 D noir

Prise FLF Hager 2×type 13 avec adaptateur Power L1 D noir

WH37685905D

WH37685905D - Prise FLF Hager 2×type 13 avec adaptateur Power L1 D noir
WH37685905D - Prise FLF Hager 2×type 13 avec adaptateur Power L1 D noir
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Prises et inter­rup­teurs

Prise FLF Hager 2×type 13 avec adaptateur Power L1 D noir WH37685905D

EAN
7611919481410
E-nr.
663 312 053
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W3
Prix*
53,80 CHF
/ pc. *
53.80 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Câble d'ali­men­ta­tion >= 1kV pour instal­la­tion fixe 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Câble d'ali­men­ta­tion >= 1kV pour instal­la­tion fixe
  • WH397709Z

    Accessoires pour montage en canaux: Surtaxe pour câble supplémentaire 3p

    10.35 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
  • Tension nomi­nale
    250 - 250 V
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Instal­la­tion à encas­trer, Fixa­tion par enclique­tage
Raccor­de­ment
  • Section du conduc­teur
    1,0 - 2,5 mm²
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Dimen­sions
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    36,7 mm
  • Profon­deur de montage
    6,3 mm
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    62,5 mm
  • Profon­deur
    43 mm
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
Equi­pe­ment
  • Type de connec­teur/­prise de courant
    Norme suisse type 13
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
  • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signa­li­sa­tion
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Textes
  • Inscrip­tion
    Sans inscrip­tion
  • Housse
    Plaque pleine
  • Protec­tion
    Sans protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
  • Produit compa­tible avec
    FLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration WH37685905D (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH37685905D (english)
PDF
103,84 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH37629000D - Prise FLF 2×type 13 câble 1.5 m & capot de protection blanc
    WH37629000D
    FLF complet: Prise 2x T13 plus 1.5m câble avec capuchon de protection / Blanc
    Prix*
    39.30 CHF
    / pc. *
    39.30 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH37629100D - Prise FLF 2×type 13 montage sur angle câble 1.5 m & capot de protection blanc
    WH37629100D
    FLF compl.: 2x T13 +1.5m câble avec transversal + capuchon de protection/Blanc
    Prix*
    58.40 CHF
    / pc. *
    58.40 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH37649000D - Prise FLF 3×type 13 câble 1.5 m & capot de protection blanc
    WH37649000D
    FLF Gr.1 complet: Prise 3x T13 +1.5m câble avec capuchon de protection / Blanc
    Prix*
    41.60 CHF
    / pc. *
    41.60 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH37649100D - Prise FLF 3×type 13 montage sur angle câble 1.5 m & capot de protection blanc
    WH37649100D
    FLF compl.: 3x T13 +1.5m câble avec traverse avec capuchon de protection / Blanc
    Prix*
    60.80 CHF
    / pc. *
    60.80 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH37682100D - Prise INC FLF type 13 L1 blanc pour câble plat Technofil
    WH37682100D
    FLF Gr.1 complet: T13 /L1 + boîte Technofil (câble plat) Blanc
    Prix*
    37.60 CHF
    / pc. *
    37.60 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group