Prise FLF Hager 1×type 23 illuminé D noir WH37588305D
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Insert d'éclairage pour installation 7 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 35 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale250 V
-
Courant assigné nominal16 A
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Gammes compatiblesFLF encastré, FLF monté en saillie
-
Hauteur37,7 mm
-
Largeur62,7 mm
-
Profondeur45 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement38 mm
-
Profondeur de montage7 mm
-
Section du conducteur1,0 - 2,5 mm²
-
Type de montageInstallation à encastrer, Fixation par encliquetage
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 23
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Nombre de modules1
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Indice de protection IPIP20
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH37588305D
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH37588305D
FLF Gr.1 complet: Prise type 23 avec affichage d'état, Noir
PDF -
Cerficat de produit
Certificat S+ pour prises de courant CH avec bornes enfichables (DE, Non. 18.0279, 2018-03)
Cerficat de produit de-DE 2018-04-06
PDF1,23 MB
Certificat SEV aux caches pour interrupteur, petites combinaisons et prises de courant CH (DE, Non. 2407, 2018-09)
Cerficat de produit de-DE 2018-09-28
PDF1,25 MB
Certificat SEV pour prises de courant mécanisme CH type 13/type 23 (DE, Non. 2407, 2018-03)
Cerficat de produit de-DE 2018-04-06
PDF935,87 kB