Prise INC FLF Hager type 23 orange bornes à vis WH37586406D
Également disponible en
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 35 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale250 V
-
Courant assigné nominal16 A
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
CouleurOrange
-
Code RAL2004
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur37,7 mm
-
Largeur62,7 mm
-
Profondeur36,9 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement30,9 mm
-
Profondeur de montage6 mm
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 23
-
Section du conducteur1,0 - 2,5 mm²
-
MontageEncastré
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Type de montageInstallation à encastrer, Fixation par serrage
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 23
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Nombre de modules1
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Indice de protection IPIP20
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblesFLF encastré, FLF monté en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH37586406D
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH37586406D
FLF Gr.1 complet: Prise type 23 avec bornes à vis, Orange
PDF