FLF complet avec ressort d'encliquetage: Prise type 13 avec bornes à vis, Blanc WH37581400D
EAN
7611795221490
E-nr.
663 114 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W3
Prix*
14.55 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Tension
-
Tension nominale250 V
Raccordement
-
Section du conducteur1,0 - 2,5 mm²
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Indice de protection IPIP20
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement31 mm
-
Profondeur de montage6 mm
-
Hauteur37,7 mm
-
Largeur62,7 mm
-
Profondeur37 mm
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
Installation, montage
-
MontageEncastré
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Type de montageInstallation à encastrer, Fixation par serrage
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 13
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules1
Textes
-
InscriptionSans inscription
-
HoussePlaque pleine
-
ProtectionSans protection renforcée contre les contacts accidentels
-
Produit compatible avecFLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com