Combi ENC 2×1 HA robusto 2×type 15 avec bornes enfichables avec couvercle noir WH36911705C
Également disponible en
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale400 V
-
Courant assigné nominal10 A
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast, Thermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur186 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur48,5 mm
-
Nombre d'unités2
-
Profondeur des boîtes d'encastrement27,1 mm
-
Profondeur de montage21,4 mm
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 15
-
MontageEncastré
-
Position de montage/connexionVertical
-
Type de connection / priseQuickConnect, Raccordement à fiche, Raccordement à ressort de traction
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connecteur/prise USBQuickConnect
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 15
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avecPrise de courant
-
Type de couvercleCouvercle rabattable à fermeture automatique
-
Nombre de modules2
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP21
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblesrobusto encastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH36911705C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH36911705C
robusto humide ENC Gr.2x1 compl.: Type 15 / Type 15 avec clapet IP21 Noir
PDF