The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • robusto
  • Combi­nai­sons multiples
  • WH36910903C
  • Prises et inter­rup­teurs

Combinaison ENC Hager robusto I-I verticale type 13+type 13, gris WH36910903C

Combinaison ENC grd. I-I Hager robusto, vertical, type 13+type 13
EAN
7611919462006
E-nr.
643 040 033
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
111.50 CHF
/ pc. *
111.50 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Combinaison ENC Hager robusto I-I verticale type 13+type 13, gris

WH36910903C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaques pour appa­reillage mural 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Plaques pour appa­reillage mural
  • WH36950200Z

    robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Blanc

    27.00 CHF  / pc.*
  • WH36950205Z

    robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Noir

    29.30 CHF  / pc.*
  • WH36950249Z

    robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Aluminium

    37.75 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    230 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7035
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Duro­plast, Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    186 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    48,5 mm
  • Nombre d'unités
    2
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    27,1 mm
  • Profon­deur de montage
    21,4 mm
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Borne de connexion
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Vertical
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Quick­Con­nect
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Type de connec­teur/­prise de courant
    Norme suisse type 13
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Oui
  • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signa­li­sa­tion
    Non
  • Avec ferme­ture
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
  • Pré-­équipé avec
    Prise de courant
Cache, porte
  • Type de couvercle
    Couvercle rabat­table à ferme­ture auto­ma­tique
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Indice de protec­tion IP
    IP21
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Avec inscrip­tion
    Non
  • Gammes compa­tibles
    robusto encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH36910903C
PDF
Hager RoHS report WH36910903C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH36910903C | Hager Suisse

    Image produit WH36910903C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH36910903C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH36910903C

    robusto humide ENC Gr.2x1 compl.: Type 13 / Type 13 avec cIapet IP21 Gris

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH36911500C - Combinaison ENC Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L blanc
    WH36911500C
    robusto moullié ENC Gr.2x1 compl.: Interrupteur S3 / Interrupteur S3 IP55 Blanc
    Prix*
    116.00 CHF
    / pc. *
    116.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH36911503C - Combinaison ENC Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L gris
    WH36911503C
    robusto moullié ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur S3 / Interrupteur S3 IP55 Gris
    Prix*
    122.50 CHF
    / pc. *
    122.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH36911505C - Combinaison ENC Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L noir
    WH36911505C
    robusto moullié ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur S3 / Interrupteur S3 IP55 Noir
    Prix*
    122.50 CHF
    / pc. *
    122.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH36911549C - Combinaison ENC Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L aluminium
    WH36911549C
    robusto moullié ENC Gr.2x1 compl.: Interrupt. S3 / Interrupt. S3 IP55 Aluminium
    Prix*
    142.50 CHF
    / pc. *
    142.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH36910900C - Combinaison ENC Hager robusto I-I verticale type 13+type 13, blanc
    WH36910900C
    robusto humide ENC Gr.2x1 compl.: Type 13 / Type 13 avec cIapet IP21 Blanc
    Prix*
    104.50 CHF
    / pc. *
    104.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group