The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto
    • Combi­nai­sons multiples
    • WH36910905C
    Combinaison ENC grd. I-I Hager robusto, vertical, type 13+type 13
    EAN
    7611919462013
    E-nr.
    643 040 053
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Combi­nai­sons multiples

    Combinaison ENC Hager robusto I-I verticale type 13+type 13, noir WH36910905C

    Prix*
    111.50 CHF
    / pc. *
    111.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit - Noir
    Blanc de sécurité
    Blanc de sécurité
    Gris
    Gris
    Noir
    Noir

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Combinaison ENC Hager robusto I-I verticale type 13+type 13, noir

    WH36910905C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Plaques pour appa­reillage mural 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Plaques pour appa­reillage mural
    • WH36950200Z

      robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Blanc

      27.00 CHF  / pc.*
    • WH36950203Z

      robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Gris

      29.30 CHF  / pc.*
    • WH36950249Z

      robusto accessoires: Plaque de montage Gr.2x1 Aluminium

      37.75 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast, Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      186 mm
    • Largeur
      86 mm
    • Profon­deur
      48,5 mm
    • Nombre d'unités
      2
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      27,1 mm
    • Profon­deur de montage
      21,4 mm
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Norme suisse type 13
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Vertical
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Quick­Con­nect, ‌Rac­cor­de­ment à fiche, ‌Rac­cor­de­ment à ressort de trac­tion
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Norme suisse type 13
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Oui
    • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Oui
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    • Avec ferme­ture
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    • Pré-­équipé avec
      Prise de courant
    Cache, porte
    • Type de couvercle
      Couvercle rabat­table à ferme­ture auto­ma­tique
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP21
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non
    • Gammes compa­tibles
      robusto encastré

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager REACH declaration WH36910905C
    PDF
    Hager RoHS report WH36910905C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36910905C | Hager Suisse

      Image produit WH36910905C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH36910905C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36910905C

      robusto humide ENC Gr.2x1 compl.: Type 13 / Type 13 avec cIapet IP21 Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH36911500C - Combinaison ENC Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L blanc
      WH36911500C
      robusto moullié ENC Gr.2x1 compl.: Interrupteur S3 / Interrupteur S3 IP55 Blanc
      Prix*
      116.00 CHF
      / pc. *
      116.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH36911503C - Combinaison ENC Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L gris
      WH36911503C
      robusto moullié ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur S3 / Interrupteur S3 IP55 Gris
      Prix*
      122.50 CHF
      / pc. *
      122.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH36911505C - Combinaison ENC Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L noir
      WH36911505C
      robusto moullié ENC Gr.2x1 complet: Interrupteur S3 / Interrupteur S3 IP55 Noir
      Prix*
      122.50 CHF
      / pc. *
      122.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH36911549C - Combinaison ENC Hager robusto IP55 I-I verticale S3/1L+S3/1L aluminium
      WH36911549C
      robusto moullié ENC Gr.2x1 compl.: Interrupt. S3 / Interrupt. S3 IP55 Aluminium
      Prix*
      142.50 CHF
      / pc. *
      142.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH36910900C - Combinaison ENC Hager robusto I-I verticale type 13+type 13, blanc
      WH36910900C
      robusto humide ENC Gr.2x1 compl.: Type 13 / Type 13 avec cIapet IP21 Blanc
      Prix*
      104.50 CHF
      / pc. *
      104.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group