The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • robusto
  • Détec­teurs de mouve­ment
  • WH36250849C
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Détec­teurs de mouve­ments et de présence

Détecteur de mouvement ENC Hager robusto IP55 C 3 fils aluminium WH36250849C

Détecteur de mouvement ENC Hager robusto C, fonction à impulsion, détection du bruit
EAN
7611919507264
E-nr.
545 330 083
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
271.00 CHF
/ pc. *
271.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Détecteur de mouvement ENC Hager robusto IP55 C 3 fils aluminium

WH36250849C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Détec­tion
  • Type de capteur
    Détec­teur de mouve­ment
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Dimen­sions
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur de montage
    33 mm
  • Hauteur de montage recom­mandée
    1,1-2,2 m
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 55 °C
Matière
  • Couleur
    Alumi­nium
  • Matière
    Poly­car­bo­nate (PC)
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP55
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration WH36250849C
PDF
Hager RoHS report WH36250849C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH36250849C | Hager Suisse

    Image produit WH36250849C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH36250849C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH36250849C

    robusto IP55 ENC complet: Détecteur de mouvement 90-180° 3-fil/2300W Aluminium

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

    05.03 Installation manual

    Mode d'emploi International 2023-02-28

    PDF
    2,50 MB
    Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

    05.03 Installation manual

    Mode d'emploi International 2023-02-28

    PDF
    2,49 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH36250800A - Détecteur de mouvement Hager robusto IP55 A 3 fils blanc
    WH36250800A
    robusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Blanc
    Prix*
    241.00 CHF
    / pc. *
    241.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH36250800C - Détecteur de mouvement ENC Hager robusto IP55 C 3 fils blanc
    WH36250800C
    robusto moullié ENC compl.: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Blanc
    Prix*
    264.00 CHF
    / pc. *
    264.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH36250800Z - Kit frontal Hager robusto IP55 Z pour détecteur de mouvement blanc
    WH36250800Z
    robusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Blanc
    Prix*
    22.80 CHF
    / pc. *
    22.80 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH36250803A - Détecteur de mouvement Hager robusto IP55 A 3 fils gris clair
    WH36250803A
    robusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Gris
    Prix*
    242.00 CHF
    / pc. *
    242.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH36250803C - Détecteur de mouvement ENC Hager robusto IP55 C 3 fils gris clair
    WH36250803C
    robusto moullié ENC compl.: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Gris
    Prix*
    265.00 CHF
    / pc. *
    265.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group