The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto
    • Détec­teurs de mouve­ment
    • WH36250803C
    Détecteur de mouvement ENC Hager robusto C, fonction à impulsion, détection du bruit
    EAN
    7611919507240
    E-nr.
    545 330 033
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Détec­teurs de mouve­ment
    • Montage mural
    • Voir plus

    Détecteur de mouvement ENC Hager robusto IP55 C 3 fils gris clair WH36250803C

    Prix*
    265.00 CHF
    / pc. *
    265.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Détecteur de mouvement ENC Hager robusto IP55 C 3 fils gris clair

    WH36250803C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Type de capteur
      Détec­teur de mouve­ment
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Largeur
      86 mm
    • Profon­deur de montage
      33 mm
    • Hauteur de montage recom­mandée
      1,1-2,2 m
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Matière
      Poly­car­bo­nate (PC)
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Hager REACH declaration WH36250803C
    PDF
    Hager RoHS report WH36250803C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH36250803C | Hager Suisse

      Image produit WH36250803C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH36250803C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH36250803C

      robusto moullié ENC compl.: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Gris

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2023-02-28

      PDF
      2,50 MB
      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2023-02-28

      PDF
      2,49 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH36250800A - Détecteur de mouvement Hager robusto IP55 A 3 fils blanc
      WH36250800A
      robusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Blanc
      Prix*
      241.00 CHF
      / pc. *
      241.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH36250800C - Détecteur de mouvement ENC Hager robusto IP55 C 3 fils blanc
      WH36250800C
      robusto moullié ENC compl.: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Blanc
      Prix*
      264.00 CHF
      / pc. *
      264.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH36250800Z - Kit frontal Hager robusto IP55 Z pour détecteur de mouvement blanc
      WH36250800Z
      robusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Blanc
      Prix*
      22.80 CHF
      / pc. *
      22.80 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH36250803A - Détecteur de mouvement Hager robusto IP55 A 3 fils gris clair
      WH36250803A
      robusto Détect. de mouv. 3-fil/2300W +plaque frontal IP55 pour combinaison Gris
      Prix*
      242.00 CHF
      / pc. *
      242.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH36250803Z - Kit frontal Hager robusto IP55 Z pour détecteur de mouvement gris clair
      WH36250803Z
      robusto accessoires: Détect. de mouvement 90-180° 3-fil/2300W IP55 Gris
      Prix*
      24.60 CHF
      / pc. *
      24.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group