The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.pro
    • Inter­rup­teur de stores
    • WH27191700C
    Interrupteur pour stores ENC Hager kallysto.pro, cadre de recouvrement 94×94 mm, plaque de fixation 77×77 mm, kit frontal 60×60 mm
    EAN
    7611795451835
    E-nr.
    546 572 408
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Inter­rup­teur de stores

    Interrupteur pour stores ENC kallysto.pro blanc avec 4 touches WH27191700C

    Prix*
    152.00 CHF
    / pc. *
    152.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur pour stores ENC kallysto.pro blanc avec 4 touches

    WH27191700C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir 5 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir
    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • WH20191703H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Gris

      14.05 CHF  / pc.*
    • WH20191704H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Anthracite

      14.05 CHF  / pc.*
    • WH20191705H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Noir

      14.05 CHF  / pc.*
    • WH20191707H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Beige

      14.05 CHF  / pc.*
    • WH20191709H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur store/ 250VAC Brun

      14.05 CHF  / pc.*
    • WH20291303Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Gris Claire

      12.10 CHF  / pc.*
    • WH20291304Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Anthracite

      12.10 CHF  / pc.*
    • WH20291305Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Noir

      12.10 CHF  / pc.*
    • WH20291307Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Beige

      12.10 CHF  / pc.*
    • WH20291309Z

      kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Brun

      12.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Pous­soir simple
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 - 250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Matière
      Métal, Plas­tique
    • Fini­tion
      Mat
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration WH27191700C
    PDF
    RoHS report WH27191700C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH27191700C | Hager Suisse

      Image produit WH27191700C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH27191700C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH27191700C

      kallysto.pro encastré complet: Double interrupteur store / 250VAC Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH101913E - Intérieur interrupteur pour stores Hager 250V 6A 2 touches bornes enfichables
      WH101913E
      Insert: Interrupteur store
      Prix*
      62.30 CHF
      / pc. *
      62.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH101913F - Intérieur interrupteur pour stores Hager 6A avec 2 touches bornes enfichables
      WH101913F
      Insert: Interrupteur store avec plaque de fixation
      Prix*
      63.10 CHF
      / pc. *
      63.10 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH101914E - Intérieur poussoir pour stores Hager 250V 6A avec 2 touche.bornes enfichables
      WH101914E
      Insert: Poussoir pour store
      Prix*
      60.50 CHF
      / pc. *
      60.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH101914F - Intérieur poussoir pour stores Hager 250V 6A 2 touches bornes enfichables plaque
      WH101914F
      Insert: Poussoir pour store avec plaque de fixation
      Prix*
      61.20 CHF
      / pc. *
      61.20 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH101918E - Intérieur contact pour stores Hager avec 4 touches
      WH101918E
      Insert: 2x Poussoir pour store 250V
      Prix*
      145.50 CHF
      / pc. *
      145.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group