kallysto.trend accessoires Gr.4x1: Pl. de recouv. vertical 272x92mm Fijord WH26930944Z

EAN
7611795403421
E-nr.
334 914 348
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W1
Prix*
43.40 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur
    7 mm
  • Hauteur
    274 mm
  • Largeur
    94 mm
Capa­cité
  • Nombre de postes
    4
Matières
  • Couleur
    aspect carbone  
  • Matière
    Duro­plastic
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de trai­te­ment de surface
    laqué
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.