kallysto.trend encastré complet: Potentiomètre 1-10V Blanc WH26400200C

EAN
7611919429221
E-nr.
548 440 208
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W1
93.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    encastré
Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Oui
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible IFTTT
    Non
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Fréquence assi­gnée
    50/60 Hz
Dimen­sions
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    33 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9016 - Blanc signa­li­sa­tion
  • Matière
    Duro­plastic
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.