kallysto.trend ENC compl.: Variat. rotatif à coupure de phase desc. 550W/Blanc WH26300500C

EAN
7611919428767
E-nr.
548 410 208
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W1
Prix*
155.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Oui
Tension
  • Tension de service
    230 V AC
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    33 mm
  • Hauteur produit installé
    94 mm
  • Largeur produit installé
    94 mm
Matières
  • Matière
    Duro­plastic
Utili­sa­tion
  • Carac­té­ris­tique de diffé­ren­cia­tion 3 - Ventes
    avec bornes à vis
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.