The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.­line
  • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
  • WH25260403C
  • Prises et inter­rup­teurs

Poussoir universel ENC 4×kallysto.line sans LED gris clair WH25260403C

Poussoir universel ENC Hager kallysto.line, C, avec cadre de recouvrement 92×92 mm, plaque de fixation 77×77 mm, kit frontal 60×60 mm
EAN
7611919380911
E-nr.
325 004 038
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W5
Prix*
80.70 CHF
/ pc. *
80.70 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Poussoir universel ENC 4×kallysto.line sans LED gris clair

WH25260403C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Couver­ture aveugle 1 produit(s) disponible(s)
  • Méca­nisme de commande 6 produit(s) disponible(s)
  • Cadre adap­ta­teur pour inter­rup­teur 4 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Couver­ture aveugle
  • Méca­nisme de commande
  • Cadre adap­ta­teur pour inter­rup­teur
  • WHT0100

    kallysto obturateur tebis, marquable Ultra Blanc

    3.80 CHF  / pc.*
  • WHT0104

    kallysto obturateur tebis, marquable Anthracite

    4.85 CHF  / pc.*
  • WHT0105

    kallysto obturateur tebis, marquable Noir

    4.85 CHF  / pc.*
  • WHT9400

    kallysto plaque frontal KNX pour: 4x poussoir universel Ultra Blanc

    19.25 CHF  / pc.*
  • WHT9404

    kallysto plaque frontal KNX pour: 4x poussoir universel Anthracite

    20.50 CHF  / pc.*
  • WHT9407

    kallysto plaque frontal KNX pour: 4x poussoir universel Beige

    20.50 CHF  / pc.*
  • WHT9409

    kallysto plaque frontal KNX pour: 4x poussoir universel Brun

    20.50 CHF  / pc.*
  • WHT9000

    kallysto cadre frontal KNX pour: poussoir tebis Ultra Blanc

    6.45 CHF  / pc.*
  • WHT9005

    kallysto cadre frontal KNX pour: poussoir tebis Noir

    7.45 CHF  / pc.*
  • WHT9007

    kallysto cadre frontal KNX pour: poussoir tebis Beige

    7.45 CHF  / pc.*
  • WHT9009

    kallysto cadre frontal KNX pour: poussoir tebis Brun

    7.45 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant de commu­ta­tion
    0,01 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Touche
  • Nombre de pôles
    4
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Métal, Plas­tique
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Trans­pa­rent
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur
    92 mm
  • Largeur
    92 mm
  • Profon­deur
    28,50 mm
  • Profon­deur de montage
    15,8 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    17,5 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de touches
    4
  • Contact d'ac­quit­te­ment
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Oui
  • Gammes compa­tibles
    kallysto encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH25260403C
PDF
Hager RoHS report WH25260403C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH25260403C | Hager Suisse

    Image produit WH25260403C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH25260403C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH25260403C

    kallysto.line ENC complet: 4x poussoir universel Gris Clair

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour WH1026XX - Bouton-poussoir universel (DE-IT-FR, 2014-09) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour WH1026XX - Bouton-poussoir universel (DE-IT-FR, 2014-09)

    Guide d'installation fr-FR, de-DE, it-IT 2014-09-25

    PDF
    437,73 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH101001F - Intérieur interrupteur kallysto S1 3/3L avec plaque de fixation
    WH101001F
    Insert: Interrupteur S1(3+3) avec plaque de fixation
    Prix*
    43.55 CHF
    / pc. *
    43.55 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH101101F - Intérieur interrupteur kallysto S3/1L avec plaque de fixation
    WH101101F
    Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S3
    Prix*
    21.15 CHF
    / pc. *
    21.15 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH101201F - Intérieur interrupteur kallysto S3/2L avec plaque de fixation
    WH101201F
    Insert: Interrupteur S3 / 2 pôles avec plaque de fixation
    Prix*
    57.80 CHF
    / pc. *
    57.80 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH101501F - Intérieur interrupteur kallysto S3/1L+C avec plaque de fixation
    WH101501F
    Insert: Interrupteur S3 + poussoir F-O avec plaque de fixation
    Prix*
    54.40 CHF
    / pc. *
    54.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH101801F - Intérieur interrupteur rotatif Hager S0/1L avec plaque de fixation
    WH101801F
    Insert: Interrupteur rotatif S0 / 1 pôle avec plaque de fixation
    Prix*
    36.10 CHF
    / pc. *
    36.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group