Kit frontal Hager kallysto 4×KNX noir WHT9405
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeTouche
-
Nombre de touches4
-
Avec voyantNon
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Nombre de modules4
-
Type de connexion / priseSans
-
Modes de configuration supportésETS, easy
-
Type de montageFixation par serrage
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseOui
-
Comporte un champ d'étiquetageOui
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesInformations de base, Télégramme KNX générique
-
Formats de donnéesKNX (TP)
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilNon
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurÉlément de commande
-
Gammes compatibleskallysto encastré, kallysto montage en saillie
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WHT9405
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WHT9405
Kallysto tebis 4 touches noir
PDF