Plaque d'obturation kallysto tebis pour champ d'inscription 5 pièces noir WHT0105
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 216 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Nombre de touches0
-
CouleurNoir
-
MatièrePlastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Indice de protection IPIP20
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WHT0105
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WHT0105
kallysto obturateur tebis, marquable Noir
PDF