The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallysto appa­rent
    • Varia­teur rota­tifs
    • WH23430303Q
    Variateur rotatif station secondaire AP Hager kallysto, avec LED, avec boîtier AP, plaque fixation 77×77 mm, plaque frontale 60×60 mm et bouton rotatif
    EAN
    7611919503969
    E-nr.
    548 841 033
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Varia­teur rota­tifs

    Variateur rotatif station secondaire AP Hager kallysto hellgrau WH23430303Q

    Prix*
    127.50 CHF
    / pc. *
    127.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Variateur rotatif station secondaire AP Hager kallysto hellgrau

    WH23430303Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Varia­teur 2 produit(s) disponible(s)
    • Enjo­li­veur pour varia­teur 3 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Varia­teur
    • Enjo­li­veur pour varia­teur
    • WH20300107H

      kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Beige

      19.35 CHF  / pc.*
    • WH20300109H

      kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Brun

      19.35 CHF  / pc.*
    • WH20300100H

      kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Ultra Blanc

      17.15 CHF  / pc.*
    • WH20300104H

      kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Anthracite

      19.35 CHF  / pc.*
    • WH20300105H

      kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Noir

      19.35 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • WH23430203Q

      kallysto apparent complet: Var.rot. à c.d.ph.asc./desc.400W/LED 90W Gris Clair

      187.50 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de service
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Matière
      Duro­plast
    Dimen­sions
    • Hauteur
      88 mm
    • Largeur
      88 mm
    • Profon­deur
      59 mm
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Bouton pous­soir/­ro­tatif
    Equi­pe­ment
    • Entrée de poste secon­daire
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration WH23430303Q
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH23430303Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH23430303Q | Hager Suisse

      Image produit WH23430303Q

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH23430303Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH23430303Q

      kallysto AP complet: Variateur rotatif/poste secondaire avec bornes à vis/Gris

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Dimmer Nebenstelle Swiss | Hager Suisse

      Dimmer Nebenstelle Swiss

      Guide d'installation International 2019-09-12

      PDF
      1,08 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH103005E - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…550W interruption de phase montage E
      WH103005E
      Insert: Variateur rotatif à coupure de phase descendante 20-500W
      Prix*
      138.50 CHF
      / pc. *
      138.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH103005F - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…550W interruption de phase montage F
      WH103005F
      Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase desc. 20-500W
      Prix*
      139.50 CHF
      / pc. *
      139.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH103406E - Intérieur variateur universel Hager coupure de phase ascendante avec LED
      WH103406E
      Insert: Variateur rotatif universel à coupure de phase ascendante 20-250W
      Prix*
      104.50 CHF
      / pc. *
      104.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH103407E - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…500VA interruption de phase montage E
      WH103407E
      Insert: Variateur rotatif à coupure de phase ascendante 20-500VA
      Prix*
      91.60 CHF
      / pc. *
      91.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH103407F - Intérieur pour variateur rotatif Hager coupure de phase 20…500VA 60…600W
      WH103407F
      Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase asc. 20-500VA
      Prix*
      92.40 CHF
      / pc. *
      92.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group