Prise INC 3×type 13/23, connexion câble plat Ecobus power, L3, Td 3×2.5mm² WH227313T
EAN
7611919524049
E-nr.
753 953 793
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W1
Prix*
66,60 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plastron pour canal d'installation 12 produit(s) disponible(s)
-
Mécanisme de commande 8 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Tension
-
Tension nominale230 V
-
Tension nominale230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Matière
-
Code RAL5012
-
MatièreMétal, Thermoplastique
Dimensions
-
Hauteur82 mm
-
Largeur85 mm
-
Profondeur55 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement55 mm
Raccordement
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 13/23
Installation, montage
-
MontageCanal d'installation
Connectivité
-
Type de montageFixation par encliquetage
Equipement
-
Avec couvercle à charnièreNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules3
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesHager périphériques multimédia BRx, kallysto encastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com