The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Montage dans les canaux
  • Prises pour les canaux - kallysto
  • WH22640400G
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Prises et inter­rup­teurs

Kit frontal INC kallysto, pour prise INC 3×type 13, a.porte-étiquette, blanc WH22640400G

Kit frontal INC Hager Ecoline, pour prise INC 3×type 13
EAN
7611919524391
E-nr.
378 586 003
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W1
Prix*
21.20 CHF
/ pc. *
21.20 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Kit frontal INC kallysto, pour prise INC 3×type 13, a.porte-étiquette, blanc

WH22640400G

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 9 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • WH227301T

    Prise à incorporer 3x T13/L1 + Technofil (câble plat) 3x T13/23 L1 3x2.5mm

    67.30 CHF  / pc.*
  • WH227302T

    Prise à incorporer 3x T13/L2 + Technofil (câble plat) 3x T13/23 L2 3x2.5mm

    67.30 CHF  / pc.*
  • WH227303T

    Prise à incorporer 3x T13/L3 + boîte Technofil (câble plat)

    67.30 CHF  / pc.*
  • WH227311T

    kallysto montage en canaux: 3x T13/23-L1 Ecoline +POWER (câble plat) 3x2.5mm

    67.30 CHF  / pc.*
  • WH227312T

    kallysto montage en canaux: 3x T13/23-L2 Ecoline +POWER (câble plat) 3x2.5mm

    67.30 CHF  / pc.*
  • WH227313T

    kallysto montage en canaux: 3x T13/23-L1 Ecoline +POWER (câble plat) 3x2.5mm

    67.30 CHF  / pc.*
  • WH227321T

    kallysto montage en canaux: 3x T13/23-L1 Ecoline pour câble rond 3x2.5mm

    75.80 CHF  / pc.*
  • WH227322T

    kallysto montage en canaux: 3x T13/23-L2 Ecoline pour câble rond 3x2.5mm

    75.80 CHF  / pc.*
  • WH227323T

    kallysto montage en canaux: 3x T13/23-L3 Ecoline pour câble rond 3x2.5mm

    75.80 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    117 mm
Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Code RAL
    9016
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH22640400G
PDF
Hager RoHS report WH22640400G
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH22640400G | Hager Suisse

    Image produit WH22640400G

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH22640400G | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH22640400G

    INC set front 3x T13 Ecoline ch. d'inscr ultra blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group