Prise INC 3×type 13/23, connexion câble plat Technofil, L3, Td 3×2.5mm² WH227303T
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plastron pour canal d'installation 12 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme de commande 8 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal10 A
-
Tension nominale230 V
-
Tension nominale230 - 230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Code RAL5012
-
MatièreMétal, Thermoplastique
-
Hauteur82 mm
-
Largeur85 mm
-
Profondeur55 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement55 mm
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 13/23
-
MontageCanal d'installation
-
Type de montageFixation par encliquetage
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Nombre de modules3
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Avec inscriptionOui
-
Gammes compatiblesHager périphériques multimédia BRx, kallysto encastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH227303T
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH227303T
Prise à incorporer 3x T13/L3 + boîte Technofil (câble plat)
PDF