The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Montage dans les canaux
  • Prises pour les canaux - kallysto
  • WH22645400G
  • Encas­tre­ment d’ap­pa­reils kallysto
  • Prises pour les canaux - kallysto
  • Voir plus

Kit frontal INC kallysto, pour prise INC 3×type 23, a.porte-étiquette, blanc WH22645400G

Kit frontal INC Hager Ecoline, pour prise INC 3×type 23
EAN
7611919524698
E-nr.
378 587 003
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W1
Prix*
21.65 CHF
/ pc. *
21.65 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Kit frontal INC kallysto, pour prise INC 3×type 23, a.porte-étiquette, blanc

WH22645400G

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 9 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • WH227301T

    Prise à incorporer 3x T13/L1 + Technofil (câble plat) 3x T13/23 L1 3x2.5mm

    67.30 CHF  / pc.*
  • WH227302T

    Prise à incorporer 3x T13/L2 + Technofil (câble plat) 3x T13/23 L2 3x2.5mm

    67.30 CHF  / pc.*
  • WH227303T

    Prise à incorporer 3x T13/L3 + boîte Technofil (câble plat)

    67.30 CHF  / pc.*
  • WH227311T

    kallysto montage en canaux: 3x T13/23-L1 Ecoline +POWER (câble plat) 3x2.5mm

    67.30 CHF  / pc.*
  • WH227312T

    kallysto montage en canaux: 3x T13/23-L2 Ecoline +POWER (câble plat) 3x2.5mm

    67.30 CHF  / pc.*
  • WH227313T

    kallysto montage en canaux: 3x T13/23-L1 Ecoline +POWER (câble plat) 3x2.5mm

    67.30 CHF  / pc.*
  • WH227321T

    kallysto montage en canaux: 3x T13/23-L1 Ecoline pour câble rond 3x2.5mm

    75.80 CHF  / pc.*
  • WH227322T

    kallysto montage en canaux: 3x T13/23-L2 Ecoline pour câble rond 3x2.5mm

    75.80 CHF  / pc.*
  • WH227323T

    kallysto montage en canaux: 3x T13/23-L3 Ecoline pour câble rond 3x2.5mm

    75.80 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    117 mm
Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Code RAL
    9016
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH22645400G
PDF
Hager RoHS report WH22645400G
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH22645400G | Hager Suisse

    Image produit WH22645400G

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH22645400G | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH22645400G

    INC set front 3x T23 Ecoline ch. d'inscr ultra blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH22920200Z - Cadre de recouvrement kallysto 80×100mm à visser blanc
    WH22920200Z
    kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Blanc
    Prix*
    7.80 CHF
    / pc. *
    7.80 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH22920203Z - Cadre de recouvrement kallysto 80×100mm à visser gris clair
    WH22920203Z
    kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Gris Clair
    Prix*
    8.75 CHF
    / pc. *
    8.75 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH22920204Z - Cadre de recouvrement kallysto 80×100mm à visser anthracite
    WH22920204Z
    kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Anthracite
    Prix*
    8.75 CHF
    / pc. *
    8.75 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH22920205Z - Cadre de recouvrement kallysto 80×100mm à visser noir
    WH22920205Z
    kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Noir
    Prix*
    8.75 CHF
    / pc. *
    8.75 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH22920206Z - Cadre de recouvrement kallysto 80×100mm à visser orange
    WH22920206Z
    kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Orange
    Prix*
    8.75 CHF
    / pc. *
    8.75 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group