ka. B: prise T23 avec LED d'état blanc • WH20588300B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Prises et inter­rup­teurs
            • kallys­to.­line
            • Prises
            • WH20588300B
            WH20588300B - Prise ENC Hager kallysto 1×T23 illuminé B blanc ultra
            WH20588300B - Prise ENC Hager kallysto 1×T23 illuminé B blanc ultra
            WH20588300B - Prise ENC Hager kallysto 1×T23 illuminé B blanc ultra

            Prise ENC Hager kallysto 1×T23 illuminé B blanc ultra

            WH20588300B

            WH20588300B - Prise ENC Hager kallysto 1×T23 illuminé B blanc ultra
            WH20588300B - Prise ENC Hager kallysto 1×T23 illuminé B blanc ultra
            WH20588300B - Prise ENC Hager kallysto 1×T23 illuminé B blanc ultra
            • Prises et inter­rup­teurs

            Prise ENC Hager kallysto 1×T23 illuminé B blanc ultra WH20588300B

            EAN
            7611919470131
            E-nr.
            657 323 003
            VPE
            10 Pièces
            Groupe de rabais
            W1
            Prix*
            37,70 CHF
            / pc. *
            37.70 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Méca­nisme de commande 6 produit(s) disponible(s)
            • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 7 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Méca­nisme de commande
            • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
            • WH20588303H

              kallysto face 60x60mm pour: Prise type 23 avec affichage d'état Gris

              11.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20588304H

              kallysto face 60x60mm pour: Prise T23 avec affichage d'état Anthracite

              11.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20588305H

              kallysto face 60x60mm pour: Prise type 23 avec affichage d'état Noir

              11.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20588306H

              kallysto face 60x60mm pour: Prise type 23 avec affichage d'état Orange

              11.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20588307H

              kallysto face 60x60mm pour: Prise type 23 avec affichage d'état Beige

              11.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH20588309H

              kallysto face 60x60mm pour: Prise type 23 avec affichage d'état Brun

              11.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968000Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Blanc

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968010Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Rouge

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968011Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Jaune

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968013Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Bleu

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968110Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Rouge

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968111Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Jaune

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • WH39968112Z

              Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Grün

              20.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              16 A
            Tension
            • Tension nomi­nale
              250 V
            • Tension nomi­nale
              250 - 250 V
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Matière
            • Couleur
              Ultra blanc
            • Code RAL
              9016
            • Fini­tion
              Mat
            • Matière
              Duro­plast
            • Trai­te­ment de surface
              Non traité
            Dimen­sions
            • Hauteur
              77 mm
            • Largeur
              77 mm
            • Profon­deur
              43 mm
            • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
              36 mm
            • Profon­deur de montage
              7 mm
            Raccor­de­ment
            • Section du conduc­teur
              1,0 - 2,5 mm²
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              Encastré
            Connec­ti­vité
            • Type de montage
              Fixa­tion par vis
            Equi­pe­ment
            • Type de connec­teur/­prise de courant
              Norme suisse type 23
            • Insert central rotatif
              Non
            • Avec couvercle à char­nière
              Non
            • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
              Oui
            • Avec lampe de signa­li­sa­tion
              Non
            Acces­soires
            • Comporte un champ d'étique­tage
              Non
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              1
            Sécu­rité
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK02
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            • Gammes compa­tibles
              kallysto encastré
            Textes

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration WH20588300B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH20588300B (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image WH20588300B | Hager Suisse

              Image produit WH20588300B

            • Cerficat de produit

              Image Certificat S+ pour prises de courant CH avec bornes enfichables (DE, Non. 18.0279, 2018-03) | Hager Suisse

              Certificat S+ pour prises de courant CH avec bornes enfichables (DE, Non. 18.0279, 2018-03)

              Cerficat de produit de-DE 2018-04-06

              PDF
              1,23 MB
              Image Certificat SEV aux caches pour interrupteur, petites combinaisons et prises de courant CH (DE, Non. 2407, 2018-09) | Hager Suisse

              Certificat SEV aux caches pour interrupteur, petites combinaisons et prises de courant CH (DE, Non. 2407, 2018-09)

              Cerficat de produit de-DE 2018-09-28

              PDF
              1,25 MB
              Image Certificat SEV pour prises de courant mécanisme CH type 13/type 23 (DE, Non. 2407, 2018-03) | Hager Suisse

              Certificat SEV pour prises de courant mécanisme CH type 13/type 23 (DE, Non. 2407, 2018-03)

              Cerficat de produit de-DE 2018-04-06

              PDF
              935,87 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Pièces de rechange

            Voir plus

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              WH105853F - Intérieur prise Hager T13/23 avec bornes à ficher avec plaque de fixation
              WH105853F
              Insert: Prise type 13/23 avec plaque de fixation
              Prix*
              11.10 CHF
              / pc. *
              11.10 CHF
              / pc. *
            • 2
              WH105854F - Intérieur prise kallysto T23 bornes à vis
              WH105854F
              Insert: Prise type 13/23 avec bornes à vis avec plaque de fixation
              Prix*
              14.50 CHF
              / pc. *
              14.50 CHF
              / pc. *
            • 3
              WH105952F - Intérieur prise Hager T15/25 bornes à vis
              WH105952F
              Insert: Prise type 15/25 avec bornes à vis avec plaque de fixation
              Prix*
              23.50 CHF
              / pc. *
              23.50 CHF
              / pc. *
            • 4
              WH106007F - Intérieur pour prise Hager F 10A FI 30mA avec plaque de fixation
              WH106007F
              Insert: Prise type 13 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation
              Prix*
              304.00 CHF
              / pc. *
              304.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              WH106008F - Intérieur pour prise Hager F 16A FI 30mA avec plaque de fixation
              WH106008F
              Insert: Prise type 23 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation
              Prix*
              332.00 CHF
              / pc. *
              332.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group