Variateur rotatif universel Hager kallysto 20…400W/VA blanc WH20430200A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Variateur 2 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour variateur 3 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 551 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension de service230 - 230 V
-
Avec système bus radio-KNXNon
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
MatièreDuroplast
-
Ø de la dimension de l'axe4 mm
-
Profondeur de montage14 mm
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Profondeur55 mm
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
-
Lampes LED réglables 230 V3 - 90 W
-
Puissance max. de lampe LED180 W
-
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
-
FusibleProtégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
-
TensionVérification de la tension possible sans démontage
-
Mode de montagePour fixation par vissage
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Entrée de poste auxiliaireAvec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO) avec commande centralisée, Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
-
Entrée de poste secondaireOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20430200A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH20430200A
kallysto Var.rot. à c.d.ph.asc./desc.400W/LED 90W face pour combinaison Blanc
PDF -
Guide d'installation
Dimmer Universal LED Swiss
Guide d'installation International 2019-09-12
PDF1,31 MB