Variateur universel ENC kallysto B coupure de phase ascendante avec LED noir WH20340605B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Variateur 2 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme de commande 3 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 175 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension de service230 - 230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
MatièreDuroplast
-
Profondeur de montage12 mm
-
Hauteur77 mm
-
Largeur77 mm
-
Profondeur45,4 mm
-
Principe de variationCoupure de phase montante
-
Type de raccordementAvec borne enfichable
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20340605B
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH20340605B
ka. ENC: Var. rot. à coup. d.ph. asc. 250W p. LED + pl. de fixat. + face Noir
PDF