Variateur rotatif ENC kallysto 20…550W interruption de phase A brun WH20300509A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Variateur 1 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour variateur 4 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 551 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension de service230 - 230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurMarron
-
Code RAL8014
-
MatièreDuroplast
-
Profondeur de montage14 mm
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Profondeur47 mm
-
Principe de variationCoupure de phase descendante
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
-
Entrée de poste secondaireOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20300509A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH20300509A
kallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Brun
PDF