Kit frontal basico pour interrupteur rotatif 0-Aut-0-Hand Ø43mm noir WH11181005H
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 66 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeRotatif
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Type de montageFixation par vis
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Gammes compatiblesbasico encastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH11181005H
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH11181005H
basico face pour: Interrupteur rotatif S2/1p/ 0-AUT-0-HAND avec bouton Noir
PDF