basico encastré complet: Interrupteur rotatif S2/1 pôle/0-1-0-2/ Blanc WH11180500C

EAN
7611795121714
E-nr.
347 021 003
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W2
51.20 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type
    Type Kraus & Naimer Blue Line
  • Nombre de pôles
    1 P
Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Oui
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible IFTTT
    Non
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • tension nomi­nale
    250 V AC
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimen­sions
  • Profon­deur
    46 mm
  • Profon­deur de montage
    49 mm
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Matière
    Duro­plastic
  • Maté­riau / Surface
    Enjo­li­veur en Duro­plas­tique, sans halo­gène, résis­tant aux UV, ultra-­ré­sis­tant aux rayures et anti­bac­té­rien, Appa­reil en matière ther­mo­plas­tique
Stan­dards
  • Norme
    Contrôlé et fabri­ca­tion surveillée SEV
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.