basico encastré complet: Interrupteur rotatif S0/1 pôle/0-1-0-1/ Blanc WH11180100C

EAN
7611795121455
E-nr.
347 001 003
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W2
Prix*
51.20 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    1 P
Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Oui
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible IFTTT
    Non
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • tension nomi­nale
    250 V AC
Dimen­sions
  • Profon­deur
    46 mm
  • Profon­deur de montage
    41 mm
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    86 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    Duro­plastic
Connexion
  • Section de conduc­teur
    1…2.5 mm²
  • Type de raccor­de­ment
    avec bornes à vis
  • Type de connexion
    vis
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.