EAN
4012002247488
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
478.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Sortie de câble
    Avec sortie de câble dans le couvercle
Dimen­sions
  • Profon­deur d'en­cas­tre­ment mini­male
    90 mm
  • Diamètre d'ins­tal­la­tion
    306 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    arrondir
  • Couver­ture de surface
    Other
Matières
  • Couleur
    alumi­nium
  • Matière
    alumi­nium
  • Groupe de maté­riau
    alumi­nium
  • Type de trai­te­ment de surface
    struc­turée
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Instal­la­tion sur mur en béton
    Oui
Connexion
  • Nombre d'en­trée de câbles
    3
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    12
  • Nombre de boîte d'ap­pa­reillage
    3
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge maxi­male
    Poinçon d'ins­pec­tion Ø 13mm 500 N / Poinçon d'ins­pec­tion Ø 130mm 5 kN / Poinçon d'ins­pec­tion Ø 130mm 7.5 kN

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.