The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • VANR12019005TU

Appr R12 av kit boîtsol hum t.PA r.Al nr VANR12019005TU

EAN
4012002247938
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Appr R12 av kit boîtsol hum t.PA r.Al nr

VANR12019005TU

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
GBVC400
GBVC400
118.50 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
GTVD300
GTVD300
Supp. appar. pr 3 plaq systtechn données
7.65 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
GTV10FLFQR12K
GTV10FLFQR12K
Supp. appar. maxi 10xFLF t. I+II Q12/R12
100.50 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires optionnels

  • Prolon­ga­teur de crans de clip­sage 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Prolon­ga­teur de crans de clip­sage
  • RLV1230

    6.35 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Avec cadre de protec­tion pour revê­te­ment de sol
    Oui
  • Avec évide­ment pour revê­te­ment de sol
    Non
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    90 mm
  • Diamètre d'ins­tal­la­tion
    306 mm
  • Diamètre exté­rieur
    325 mm
Confi­gu­ra­tion
  • Taille de l'ins­tal­la­tion (ins­tal­la­tions sous le sol)
    R12
Instal­la­tion, montage
  • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion en plan­cher creux
    Non
  • Instal­la­tion sur mur en béton
    Oui
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion sur faux plan­cher
    Non
  • Adapté au nettoyage humide
    Oui
Notice
  • Entre­tien du sol
    Mouillé
Matière
  • Matière
    Alumi­nium
  • Couleur
    Noir intense
  • Code RAL
    9005
Fonc­tions
  • Compa­tible avec les canaux sous le plan­cher
    Non
Forme
  • Forme
    Rond
Textes
  • Sortie de câble
    Avec sortie de câble dans le couvercle
Raccor­de­ment
  • Nombre d'en­trée de câbles
    3
  • Nombre de prises de courant de type SCHUKO
    12
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    12
  • Nombre de boîte d'ap­pa­reillage
    3
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK08
  • Indice de protec­tion IP en état inuti­lisé
    IP66

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH VANR12019005TU
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image VANR12019005TU | Hager Suisse

    Image produit VANR12019005TU

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit VANR12019005TU | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit VANR12019005TU

    Fiche technique du produit fr-CH 2026-01-11

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Suisse

    Mode d'emploi International 2020-01-01

    PDF
    745,19 kB
  • Outil

    Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Suisse

    Declaration UE VANR T034A DE_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group