The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • univers N kit et acces­soires
  • UZ50Z2
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Faux couvercle,universN,NH00-barre de séparation,185mm UZ50Z2

EAN
3250616367135
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
142.00 CHF
/ pc. *
142.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Faux couvercle,universN,NH00-barre de séparation,185mm

UZ50Z2

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    688 mm
  • Largeur
    50 mm
Matière
  • Matière
    Plas­tique
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UZ50Z2 | Hager Suisse

    Image produit UZ50Z2

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit UZ50Z2 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit UZ50Z2

    Faux couvercle,universN,NH00-barre de séparation,185mm

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UZ06A1 - Boulon d'obturation Hager univers N UZ06A1
    UZ06A1
    Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
    Prix*
    1.90 CHF
    / pc. *
    1.90 CHF
    / pc. *
  • 2
    UZ05A1 - Pièce de réhaussement Hager 15mm pour univers N 4 pièces
    UZ05A1
    Tour partie supérieure, universN, 4 pièces
    Prix*
    6.85 CHF
    / pc. *
    6.85 CHF
    / pc. *
  • 3
    S941L - Profil d`isolation barre,30x5,30x10mmx1000
    S941L
    Profil d`isolation barre, 30x5, 30x10mmx1000
    Prix*
    34.75 CHF
    / pc. *
    34.75 CHF
    / pc. *
  • 4
    S941M - Profil d`isolation barre,12x12x1000mm
    S941M
    Profil d`isolation barre, 12x12x1000mm
    Prix*
    39.80 CHF
    / pc. *
    39.80 CHF
    / pc. *
  • 5
    S941K - Profil d`isolation barre,20x5,20x10mmx1000
    S941K
    Profil d`isolation barre, 20x5, 20x10mmx1000
    Prix*
    32.30 CHF
    / pc. *
    32.30 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group